J95SC-25

本体盖罩J95SC-25

3 / 3搜索结果

筛选项目

heavy duty, cabinet hinge

  • 本体盖罩
  • 承重用快装隐形铰链 J95 25mm盖度用
  • J95SC-25
  • J95系列

heavy duty, cabinet hinge

●用于遮挡螺孔。

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
No Image J95SC-25GR 160-032-763
No Image J95SC-25NI 160-034-673
J95SC-25BC 160-044-249
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 材料 类别 表面处理/颜色 系列 安装对象 颜色 陈列柜产品种类 形状 侧板材质 承重kgf/2个 承重kgf/3个 最大玻璃宽度 最大玻璃高度 安装 EAN 重量(g)
No Image

J95SC-25GR

160-032-763

ABS树脂

关联产品

J95系列

玻璃

合页・铰链

隐形(多轴)铰链型

25

40

800

2000

内置
盖度

4510932167536

500

3

No Image

J95SC-25NI

160-034-673

ABS树脂

关联产品

镀镍

J95系列

玻璃

银色

合页・铰链

隐形(多轴)铰链型

25

40

800

2000

内置
盖度

4510932168380

500

3

J95SC-25BC

160-044-249

ABS树脂

关联产品

黑色镀铬

J95系列

玻璃

合页・铰链

隐形(多轴)铰链型

25

40

800

2000

内置
盖度

4510932187558

500

3

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
J95SC-25GR
J95SC-25NI
J95SC-25BC
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
J95SC-25GR DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

160-032-763

J95SC-25NI DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

160-034-673

J95SC-25BC DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

160-044-249