产品详情
不锈钢超薄型磁吸MC-159-STD
2 / 2搜索结果
筛选项目
- ●采用背装规格,以免异物等附着在螺钉头上。●采用钕磁铁。尺寸小、吸力大。●厚2.2 mm的超薄型尺寸。●另备有背装规格的吸片。
- 配件
- ●六角螺母 M5不锈钢(SUS304)
图纸/插图
规格表
CAD下载
产品目录 (更新 2022/08/20)
产品目录 (更新 2022/08/20)

注
●务必参见“使用时的注意事项”。●请在80 ℃以下的环境中使用。●应确保安装后吸片与本体接触。若直接接触磁铁,可能会导致磁铁破裂,从而造成无法使用。
相关产品
类别
最近查看的项目
-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。
-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。
-我们的责任仅限于更换商品。