MLC-100DS-WT

按压式碰珠MLC-100DS-WT

1 / 1搜索结果

筛选项目
  • 按压式碰珠
  • 上下修正±4mm型
  • MLC-100DS-WT

  • 通过我司内部10万次测试
●与MLC-100型相比,碰头安装位置可进行大幅度上下修正。
●碰头的安装位置可在上下±4 mm、左右±3.5 mm的范围内修正。
●弹距大。
●通过按压式操作进行门的开闭。
●也可采用铆钉安装。
规格
—Passed 100,000 open/close private cycle test
配件
—Truss head tapping screw 4×16 (SUS), 4×20 (SUS)
推荐螺钉
—M4 pan or truss head screw, No.4 rivet

图纸/插图

  • ±4mm Vertically, ±3.5mm Horizontally

    —Vertically
    ±4mm vertically
  • —Horizontally
    ±3.5mm horizontally

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
MLC-100DS-WT 140-036-531
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 保持力N 保持力kgf 推出力N 推出力kgf 类别 安装方法 H L W 行程 本体材质 EAN 重量(g)

MLC-100DS-WT

140-036-531

90

9.2

14

1.4

按压类型

表面安装类型

77.5

45

21

23

PBT树脂

4510932174374

20

240

51

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
MLC-100DS-WT
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
MLC-100DS-WT DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-036-531