MLC-100

按压式碰珠MLC-100

2 / 2搜索结果

筛选项目
  • 按压式碰珠
  • 上下修正±2mm型
  • MLC-100

  • 通过我司内部10万次测试
●弹距大。
●通过按压式操作进行门的开闭,无需拉手或抓手。
●本产品为非磁铁型。
●开门时,只要用手指轻轻推门即可开启。关门时,只要用手指轻轻推压门,夹臂即可牢牢扣住碰头,将门固定。
●碰头采用可动式,可在上下各2mm、左右各3.5mm的范围内安装,容易对准本体。
●也可采用铆钉安装。
●另备有耐热规格、弹距40mm的MLC-HT130BL。
规格
—Passed 100,000 open/close private cycle test
配件
—Truss head tapping screw 4×16 (SUS)
推荐螺钉
—M4 pan or truss head screw, No.4 rivet

图纸/插图

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
MLC-100WT 140-028-540
MLC-100BL 140-033-090
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 旧型号 保持力N 保持力kgf 推出力N 推出力kgf 颜色 H L W 行程 本体材质 类别 安装方法 EAN 重量(g)

MLC-100WT

140-028-540

PR-25

90

9.2

14

1.4

77.5

45

16

23

PBT树脂

按压类型

表面安装类型

4510932162944

20

240

32

MLC-100BL

140-033-090

-

90

9.2

14

1.4

77.5

45

16

23

PBT树脂

按压类型

表面安装类型

4510932165983

20

240

32

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
MLC-100WT
MLC-100BL
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
MLC-100WT DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-028-540

MLC-100BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-033-090