R
筛选项目

recessed hinge, ShaperHub data available

  • 隐形铰链
  • R

recessed hinge, ShaperHub data available

●共有5种类型,适用于小型轻型门到中、重型门。
●连接臂采用不锈钢(SUS304),强度高、耐腐蚀性优异。
●R-100型的导向销还采用滚柱,即使在高负载时也可实现平滑动作。
●通过设计安装方法,可广泛用于从木门到金属门的各种场合。
●另备有扭矩铰链型 。
配件
—Countersunk head wood screw (SUS)

—Countersunk head tapping screw (SUS) (R-70 only)

视频

施工案例 / 采用案例

相关信息

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
R-43 170-090-079
R-45 170-090-084
R-70 170-095-200
R-100 170-095-201
R-60 170-090-081
图片 型号 购买 订货编码 报价 标记 RoHS L L1 B P1 P2 H D 附属螺钉 打开角度 B1 t C X 支臂数量 门宽 门高 主材料 主要表面处理 类别 承重N/2个 承重kgf/2个 门嵌入深度 门框加工深度 用途 门材质 EAN 重量(g)

R-43

170-090-079

-

43

22

29

32

18

13

φ3.5孔φ6.2沉头

3.1×16

180°

11

5

0.8

2.3

12

450

700

锌合金

缎面镀铬

标准

39

4

0~25以下

0~25以下

家具用

4510932004701

30

300

37

R-45

170-090-084

-

45

19

35.7

32

22.7

18.5

φ3.5孔φ7沉头

3.1×20

180°

13

5

0.8

3

8

450

700

锌合金

缎面镀铬

标准

39

4

0~25以下

0~25以下

家具用

4510932004725

20

200

56

R-70

170-095-200

70

35

42.6

53

26.6

23

φ4.6孔φ9.1沉头

4×25

180°

16.1

7

1.2

3.5

12

450

700

锌合金

缎面镀铬

标准

69

7

0~25以下

0~25以下

家具用

4510932004749

10

100

157

R-100

170-095-201

-

100

52

53.2

80

33.2

27.5

φ5.3孔φ10沉头

4.5×32

180°

20

9.5

1.8

4.8

16

450

700

锌合金

缎面镀铬

标准

69

7

26以上

26以上

家具用

4510932004756

10

60

342

R-60

170-090-081

-

60

33

35.2

47

22.2

18.5

φ4.3孔φ8.3沉头

3.5×20

180°

13

6.5

1

3

12

450

700

锌合金

缎面镀铬

标准

39

4

0~25以下

0~25以下

家具用

4510932004718

10

100

94

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

特有图纸(安装、轨迹、加工)

内容
内容 2D 3D
DXF DWG SAT IGES X_T STEP

向右滑动以查看更多信息

本体

型号
R-43
R-45
R-70
R-100
R-60
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
R-43 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-090-079

R-45 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-090-084

R-70 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-095-200

R-100 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-095-201

R-60 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-090-081

向右滑动以查看更多信息

产品目录 (更新 2023/06/01)

产品目录 (更新 2023/06/01)

—Distance to door edge must be less than Xmm.

—Roller is supplied to R-100 only.

—Recommended for use in pairs.

相关产品

类别

最近查看的项目

无最近查看的产品。

要跟踪所查看的项目,点击下面的 "保留历史记录" 按钮。

无最近查看的产品。

-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。

-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。

-我们的责任仅限于更换商品。

×
  • R hinge moving track - Concealed hinge

Loading
Cookie和隐私

可帮助我们改善您的网站体验。使用本网站之时,即表示您同意我司使用Cookie。

了解更多