SA

弹簧合页SA

4 / 4搜索结果

筛选项目
  • 弹簧合页
  • SA

  • 通过我司内部50万次开关测试
●可通过弹簧力自动关门。
●可用内六角扳手,按3级调节弹簧力。
●不锈钢规格包括轴、弹簧在内,均采用不锈钢(SUS304)制。
●若与LAPCON门阻尼器LDD-S型 、LDD-V型 同时使用,门关闭时可实现阻尼缓冲(门重15~40kg时)。

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
SA120-5314-01 170-090-810
SA180-5814-01 170-090-811
SA120-5314-05 170-090-812
SA180-5814-05 170-090-813
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 材料 表面处理 t D 承重N/2个 承重kgf/2个 承重kgf/3个 承重N/3个 本体宽度W 本体长度L 附加功能 门宽 本体类型 弹簧有无 EAN 重量(g)

SA120-5314-01

170-090-810

铝合金

阳极氧化

4

16

196

20

30

294

80

120

带弹簧力调节功能

1000

气弹簧铰链

4510932072502

2

175

SA180-5814-01

170-090-811

铝合金

阳极氧化

4

16

392

40

60

588

80

180

带弹簧力调节功能

1000

气弹簧铰链

4510932072519

2

260

SA120-5314-05

170-090-812

不锈钢(SUS304)

本色

2.5

17

196

20

30

294

80

120

带弹簧力调节功能

1000

气弹簧铰链

4510932072526

2

303

SA180-5814-05

170-090-813

不锈钢(SUS304)

本色

3

18

392

40

60

588

80

180

带弹簧力调节功能

1000

气弹簧铰链

4510932072533

2

526

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
SA120-5314-01
SA180-5814-01
SA120-5314-05
SA180-5814-05
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
SA120-5314-01 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-090-810

SA180-5814-01 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-090-811

SA120-5314-05 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-090-812

SA180-5814-05 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-090-813

向右滑动以查看更多信息

产品目录 (更新 2023/06/01)

产品目录 (更新 2023/06/01)

—In case of noise, apply lubricant (grease) to washer and torsion spring.