ST150-6314-05

不锈钢弹簧合页ST150-6314-05

1 / 1搜索结果

筛选项目
  • 不锈钢弹簧合页
  • ST150-6314-05

  • 通过我司内部50万次开关测试
●可通过弹簧力自动关门。
●可用内六角扳手,按3级调节弹簧力。
●无需进行门的加工,可减小门与框的间隙。
●若与LAPCON门阻尼器LDD-S型 、LDD-V型 同时使用,门关闭时可实现阻尼缓冲(门重15~40kg时)。
●也可定制铝合金合页。

图纸/插图

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
ST150-6314-05 170-022-486
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 材料 表面处理 承重N/2个 承重N/3个 承重kgf/3个 承重kgf/2个 本体宽度W 本体长度L 钢板厚度t 附加功能 门宽 本体类型 EAN 重量(g)

ST150-6314-05

170-022-486

不锈钢(SUS304)

本色

400

600

60

40

78.2

153

2.5

带弹簧力调节功能

1000

气弹簧铰链

4510932068246

2

336

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
ST150-6314-05
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
ST150-6314-05 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-022-486

向右滑动以查看更多信息

产品目录 (更新 2023/06/01)

产品目录 (更新 2023/06/01)

—In case of noise, apply lubricant (grease) to washer and torsion spring.