- MÖBEL- UND BAUBESCHLÄGE
- Suche nach Serien
- EXCELOCK-Serie
EXCELOCK-Serie
Einfach die Karte hochhalten und mit einer einzigen Aktion entriegeln
Schützen Sie Ihre wichtigen Displays elektronisch
EXCELOCK ist ein spezielles Kartenschlüsselsystem, das nur ausgewählten Benutzern den Zugang ermöglicht.
Die elektronischen Schlüssel können nicht reproduziert werden, was für hohe Sicherheit sorgt und das System zu einem idealen Schutz für Vitrinen macht. Schließen Sie einfach die Tür und das System verriegelt automatisch.
Ein Einzelsystem kann bis zu 20 verschiedene Schlösser bedienen.
Eleganz und erweiterte Funktionalität
Das äußere Erscheinungsbild ist nahtlos, da kein Schlüsselloch vorhanden ist. Der Schlossbereich ist für eine höhere Sicherheit ebenfalls verdeckt. Sowohl Aussehen als auch Funktionalität sind für High-End-Vitrinen wichtig.
Einfach zu handhabendes elektronisches Schlüsselsystem
Ein einzelner Schlüssel kann pro Schrank bestimmt werden, oder er kann als gemeinsamer Schlüssel oder exklusiv für einen Bereich verwendet werden. Der Betrieb kann so angepasst werden, wie es am besten mit der Einzelhandelseinrichtung funktioniert. Es ist einfach, Schlüssel hinzuzufügen und auch zu löschen. Außerdem können diese speziellen elektronischen Schlüssel nicht dupliziert werden.
- Zum Hinzufügen und Löschen von Schlüsseln wird kein Computer benötigt.
- Die Schlüssel benötigen keine Batterien und müssen nicht aufgeladen werden.
Geeignet für viele Türtypen
Selbst bei unterschiedlichen Türtypen kann der gleiche Schlüssel verwendet werden. Ob Glastür oder Schiebetür mit der Beschlagserie XL-GC, das Produkt kann mit vielen verschiedenen Sugatsune Beschlägen kombiniert werden.
Ihre zuletzt angesehenen Artikel
Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.
Wenn Sie den Überblick über die angesehenen Artikel behalten möchten, klicken Sie auf das Symbol "Verlauf beibehalten" unten.
Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.