Einfache Ausrichtung der Beschläge für einen effizienten Möbelbau

CSD-10-TV

Keine Positionierung erforderlich, was den Installationsprozess beschleunigt!
Beschleunigt den Möbelbau mit Klappenbeschlägen, die nicht aufwendig positioniert werden müssen, sondern einfach an der Kante des Schranks ausgerichtet werden können, um eine schnelle und einfache Montage sowohl an oberen als auch an unteren Klappen zu ermöglichen, was die Montagezeit erheblich verkürzt.

LEICHT ANHEBBARER KLAPPENBESCHLAG SLS-ELAN

Einfache Montage auch für Küchenoberschränke!

PROBLEM

Schlüsselfaktor

  1. Die Positionsbestimmung und Markierung bei Montage des Klappenbeschlags war mühsam und zeitaufwändig.

Produktinformation

CSD-10-TV

KOMPAKTER SOFT-DOWN KLAPPENBESCHLAG CSD-10-TV

— Ein Klappenbeschlag, der Klappen langsam und leise durch die Lapcon-Technologie öffnet.
— Die Montage erfolgt einfach durch Ausrichten des Klappenbeschlags an der Kante der Holzplatte. (Für einachsige Scharniere und Klappenscharniere.)
— Montageplatten können auch leicht mit einer Schablone positioniert werden.

*Stand: 20. Mai 2021.

SLS-ELAN

LEICHT ANHEBBARER KLAPPENBESCHLAG SLS-ELAN

— Der Beschlag wurde mit der LAPCON-Technologie entwickelt und verfügt über die Funktionen Hebeunterstützung, Stufenloser Stopp und Soft Down.
— Um den Beschlag beim Einbau einer 19-mm-Auflage einfach auszurichten, legen Sie den Beschlagskörper an die Unterseite der Deckplatte an und richten Sie die Frontplatte bündig mit der Schrankkante aus.

*Stand: 20. Mai 2021.

LÖSUNG

Die Lösung

  1. Das Anpassen des Beschlagkörpers an die Kante der Schrankplatte ermöglichte eine schnelle und einfache Montage. Dadurch wurde die Zeit, die für die Bestimmung der Beschlagposition während der Möbelentwurfsphase benötigt wurde, erheblich reduziert.

Einfache Montage durch einfaches Ausrichten an der Kante.

Die Montage herkömmlicher Klappenbeschläge war schwierig, da der Abstand zwischen Tür, Bodenplatte und Beschlag genau gemessen werden musste. Falls diese nicht korrekt montiert wurden, mussten die Schraubenlöcher ausgefüllt werden. Außerdem variierte die Positionierung der Scharniere leicht, je nachdem, welche Art von Scharnier in Verbindung mit dem Klappenbeschlag verwendet wurde. Diese umfangreichen Messungen während der Produktentwicklungsphase waren zeitaufwändig und ineffizient.

Im Gegensatz dazu war das Modell CSD-10-TV (Kompakter Soft Down Beschlag), das in diesem Fall verwendet wurde, einfach zu montieren. Es musste lediglich die Haupteinheit an der Kante der Holzplatte ausgerichtet und befestigt werden (*). Somit konnten die schwierigen Anpassungen der Positionierung während der Entwurfsphase vermieden und der Installationsprozess vereinfacht werden. Während der Montage war keine Positionsmarkierung erforderlich, was eine schnelle und fehlerfreie Montage ermöglichte.
*Dies ist der Fall, wenn die Tür und die Bodenplatte des Schranks bei vollständig geöffneter Türklappe flach sind.
CSD-10-TV
Auch die Montageplatte an der Tür ist sowohl auf der Schrank- als auch auf der Türseite leicht zu montieren, da die Montageposition durch einfaches Anlegen der mitgelieferten Schablone gefunden werden kann.
CSD-10-TV

Einfache Montage auch für Küchenoberschränke!
Soft-Close, Hebeunterstützung und Stufenloser-Stopp in einem Beschlag.

SLS-ELAN

Nach oben öffnende Klapen an Küchenoberschränken und anderen hohen Türen werden durch den Stufenlosen-Stopp von SLS-ELAN benutzerfreundlich. Keine Türen mehr, die nicht offen bleiben, wenn man sie loslässt.

SLS-ELAN

*In der obigen Abbildung ist die Produktabdeckung entfernt.

Das in dieser Studie eingesetzte Modell LAPCON KLAPPENBESCHLAG SLS-ELAN bietet ein benutzerfreundliches Erlebnis. Es ermöglicht ein anstrengungsloses Öffnen und verhindert, dass die Klappe beim Loslassen herunterfällt. Der Beschlag ermöglicht auch ein langsames und leises Schließen. Darüber hinaus wurde das Modell für seine Fähigkeit bewertet, die Installationszeit aufgrund seines einfachen Montageverfahrens zu reduzieren - die Beschlagseinheit wird einfach an der Kante der Schrankplatte ausgerichtet und befestigt.

Sasuga-kun ist ein Auswahltool, das die Berechnungen von Drehmoment automatisiert und Ihnen hilft, das richtige Produkt mit Präzision auszuwählen und Fehler zu vermeiden.

Sasuga-kun

Dämpferbeschlag

Sasuga-kun

SLS-ELAN

#4600
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
Cookies helfen uns, Ihre Webseiten-Erfahrung zu verbessern. Durch die Nutzung unserer Website erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.

Mehr erfahren
You seem to be visiting from Vereinigte Staaten von Amerika. Sugatsune America serves your location.