Ein leistungsstarkes Scharnier, das selbst bei breiten Türen gegen das Durchhängen ankämpft

Schwerlastscharnier für Waschbeckenschrank Lösung

Verhindert das Durchhängen auch bei breiten Türen! Schwerlastscharnier J95
PROBLEM

Schlüsselfaktor

  1. Bei der Verwendung von Topfscharnieren an breiten Türen müssen mehrere Scharniere verwendet werden, um die Tür zu stützen, da sie sonst durchhängt.

Produktinformation

J95

One-Touch Schwerlast-Topfscharnier J95

— Geeignet für schwere Türen bis zu 25 kg (2 Scharniere) und 40 kg (3 Scharniere).
— Kann auch an Glastüren angebracht werden, wenn die optionale Glastürfrontplatte verwendet wird.
— Einfacher Ein- und Ausbau der Tür mit einem Klick.

LÖSUNG

Die Lösung

  1. Durch die Verwendung von hoch belastbaren Scharnieren können auch breite Türen mit weniger Scharnieren gehalten werden.

Problem des Durchhängens breiter Türen.

Topfscharniere sind für das Öffnen und Schließen von Möbeltüren unerlässlich. Bei breiten Türen neigt sich die Tür jedoch oft nach unten oder "hängt durch", wenn nicht genug Scharniere verwendet werden. In diesem Artikel wird die Lösung dieses Problems erläutert.

Mit 2 Scharnieren hängt die Tür durch.

Wie kommt es überhaupt zum Durchhängen der Türen?

Im Folgenden werden einige der Gründe genannt, warum eine Tür durchhängen kann:

— Die Tür ist zu schwer
— Die Tür ist zu breit
— Der Abstand zwischen den Scharnieren ist zu gering
— Es werden zu wenig Scharniere verwendet.

Das gemeinsame Problem bei all diesen Punkten ist, dass die Scharniere das Gewicht der Tür nicht tragen können.

Das leistungsstarke J95-Scharnier unterstützt selbst die schwersten Türen

das Topfscharnier J95 ist eine ideale Lösung für breite Türen. Das liegt vor allem an seiner hohen Tragfähigkeit: 25 kg bei 2 Scharnieren und 40 kg bei 3 Scharnieren. Es ist möglich, schwere Türen mit weniger Scharnieren zu tragen als mit herkömmlichen Scharnieren.

Verwenden Sie 2 statt 5!
Hohe Tragfähigkeit: 25 kg für 2 Scharniere

Halten Sie 800 mm breite Türen mit nur zwei Scharnieren!

Ein Luxushotel in Korea hat das Topfscharnier J95 für die Wartungstür der Rohrleitungen des Waschbeckens verwendet. Aufgrund der Türbreite von 800 mm mussten mindestens drei herkömmliche Scharniere verwendet werden, aber mit dem Scharnier J95 wurden nur zwei benötigt. Da nur zwei J95-Scharniere erforderlich sind, ergibt sich ein saubereres und optisch ansprechenderes Erscheinungsbild. Zudem wurde im Hotel überall die gleiche Art von Wartungstür benötigt, so dass die Verwendung von nur zwei Scharnieren die gesamte Installationszeit deutlich verkürzte.
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
Cookies helfen uns, Ihre Webseiten-Erfahrung zu verbessern. Durch die Nutzung unserer Website erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.

Mehr erfahren