Der Türbeschlag MFU1200 wurde für eine begehbare Schranktür im Eingangsbereich eines Privathauses eingesetzt. Das Ziel des Produkts war es, eine versteckte Tür zu schaffen.
In diesem Artikel werden die Vorteile und Ziele dieses Produkts untersucht. Der Zweck dieses Projekts bestand insbesondere darin, den Wunsch des Kunden zu erfüllen, „die Schranktür im geschlossenen Zustand wie eine Wand aussehen zu lassen“.
Schlüsselthemen
- Das Designziel war es, eine Schranktür zu schaffen, die sich anpasst und im geschlossenen Zustand wie eine Wand aussieht.
Produktinformationen
Bündiges Schiebetürsystem / MFU1200
— Schiebetürbeschlag, der die Tür im geschlossenen Zustand bündig mit der Wand abschließt.
— Die Türen sind Push-to-Open, daher sind keine Griffe an der Vorderseite der Tür erforderlich.
— Ausgestattet mit doppelten Dämpfern, die die Tür sanft öffnen und schließen.
— Keine Schienen oder Rillen im Boden erforderlich.
*Stand: 19. Juli 2022.
Die Lösung
- Durch die Push-to-open-Türfunktion entfällt die Notwendigkeit, einen Griff an der Vorderseite der Tür zu installieren.*
- Das grifflose Design der Tür ermöglicht eine perfekte Integration in die Wand und wirkt praktisch unsichtbar.
Nahtloses Einfügen in Wände*
Der MFU1200 ist ein Türbeschlag vom Push-to-Open-Typ, der keinen Griff erfordert, der in oder an der Vorderseite der Tür installiert werden muss. Durch das grifflose Design fügt sich die Tür nahtlos in die Wand ein und scheint fast unsichtbar.
*Griff auf der Rückseite der Tür erforderlich.
Klicken Sie hier, um zu sehen, wie es funktioniert. Diese „geheime“ Tür fällt nur auf, wenn man sie drückt, was sie zu einer lustigen und funktionalen Designwahl macht.
Maximieren des Platzes in Schränken
Die Vorteile dieses Produkts beschränken sich nicht nur auf sein Aussehen.
Bei herkömmlichen Pendeltüren müssen Sie in Öffnungsrichtung der Tür Platz schaffen, um deren Öffnungsradius aufzunehmen. Beim MFU1200 kann die Tür jedoch seitlich aufgeschoben werden, wodurch der verfügbare Platz im Schrank maximiert wird.
Rückseite der Schranktür abgebildet
Links: Herkömmliche Pendeltür; Rechts: Typ MFU1200
Maximal 70kg für schwere Türen
Die in diesem Projekt verwendete Tür hat eine Türhöhe von 2700 mm, eine Türbreite von 1200 mm, eine Tragfähigkeit von bis zu 70 kg und hat 100.000 Auf-Zu-Tests* bestanden, dadurch ist sie für Marmor geeignet Türen, wie sie in diesem Herrenhaus verwendet werden.
Außerdem ist der Schiebemechanismus mit Doppeldämpfern ausgestattet. Dadurch öffnet und schließt die Tür sanft und sanft, die Tür vermittelt eine gehobene Haptik.
Der Kunde kommentierte, dass die schweren Marmortüren, die mit dem MFU1200 verwendet wurden, „flach an der Wand schlossen und sich reibungslos bewegten“.
*Interne Tests
Dieses Produkt kann verwendet werden, um wandähnliche Türen zu schaffen, Platz zu sparen und ist mit schweren Türen kompatibel, was es zu einem vielseitigen Produkt für eine Vielzahl von Inneneinrichtungen macht.
Foto und Video zur Verfügung gestellt von Modello Ltd