- INDUSTRIELLE KOMPONENTEN
- SCHARNIERE
- SCHWENKBARES SCHARNIER
SCHWENKBARES SCHARNIER
What is a swivel hinge?
A swivel hinge is a type of hinge that can rotate 360° around its axis.What is a swivel torque hinge?
A swivel torque hinge, on the other hand, includes a torque mechanism, allowing it to hold its position at any desired angle (free stop).These hinges are commonly used in movable parts of devices such as tablet stands and control panels for machine tools. This page features circular swivel hinges, noted for their central hole, that allows cables to be routed through. When routing cables, be sure to select a hole diameter that accommodates the cable thickness.
Enhance Work Efficiency!
Setting the panel to an optimal viewing angle facilitates easier monitoring of work, thereby improving productivity.
Kategorie-Suchergebnisse
Artikel filtern
Keine Ergebnisse
Die von Ihnen eingegebenen Suchfilter haben zu 0 Ergebnissen geführt. Um die Suche zurückzusetzen, klicken Sie bitte auf die Schaltfläche unten:
Ihre zuletzt angesehenen Artikel
Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.
Wenn Sie den Überblick über die angesehenen Artikel behalten möchten, klicken Sie auf das Symbol "Verlauf beibehalten" unten.
Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.