HANDLAUF-HALTERUNGHRB-AG
6 / 6 Gesamtergebnisse
- ●Glasaufnahmehalter für runde Handläufe.
●Da der Aufnahmewinkel der Handlaufhalterung verändert werden kann, kann der Beschlag
senkrecht zum Boden, auf Treppen und an Neigungen montiert werden.
●Die Höhe des Handlaufs kann um ⋅5 mm angepasst werden.
●Sonderfarben, einschließlich Schwarz, sind als Sonderbestellung erhältlich. - Empfohlene Schrauben
- ●Innensechskant-Knopfschrauben M5 (für die Befestigung des Handlaufrohrs)
Videos
Portfolio
Videos
Zeichnungen / Illustrationen
-
Alle anzeigen
[Angle Adjustment]
-
Alle anzeigen
-
Alle anzeigen
-
Alle anzeigen
[Glass Cut Out]
Spezifikationstabelle
Gehäuse
[Gehäuse]
*Der Wert für die Belastbarkeit bezieht sich auf den Beschlag selbst.
Separat erhältlich
CAD-Download
Gehäuse
Artikelbezeichnung |
---|
HRB-AG-R32-SM |
HRB-AG-R32-SS |
HRB-AG-R34-SM |
HRB-AG-R34-SS |
HRB-AG-R38-SM |
HRB-AG-R38-SS |
Artikelbezeichnung | 2D | 3D | Sonstiges | RoHS | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRB-AG-R32-SM | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
270-047-816 |
|
HRB-AG-R32-SS | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
270-047-817 |
|
HRB-AG-R34-SM | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
270-047-818 |
|
HRB-AG-R34-SS | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
270-047-819 |
|
HRB-AG-R38-SM | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
270-047-820 |
|
HRB-AG-R38-SS | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
270-047-821 |
Separat erhältlich
Katalog
Handbücher
Installation Manual | 1463_2_hrb_ag_e.pdf |
---|
Hinweis
●Verwenden Sie den Beschlag in einem Abstand von 900 mm oder weniger.
Kategorie
Ihre zuletzt angesehenen Artikel
Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.
Wenn Sie den Überblick über die angesehenen Artikel behalten möchten, klicken Sie auf das Symbol "Verlauf beibehalten" unten.
Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.