- MÖBEL- UND BAUBESCHLÄGE
- SCHARNIERE
- TOPFSCHARNIERE
- 180SUS-P6T
STAINLESS STEEL MOUNTING PLATE180SUS-P6T
1 / 1 Gesamtergebnisse
Artikel filtern
Outdoor Kitchens, SUS180
- ●Mounting Plate for 180SUS Concealed Hinge.
- Technische Daten
- ●Door Adjustment Function (±2 mm up/down)
●Thickness: 0 mm (Standard Thickness)
●Passed the in-house neutral salt spray test, meeting the 480-hour corrosion resistance standard in accordance with ISO 9227 (equivalent to DIN EN 1670).
Zeichnungen / Illustrationen
Spezifikationstabelle
Gehäuse
CAD-Download
Katalog
Verwandte Produkte
Kategorie
- MÖBEL- UND BAUBESCHLÄGE
- SCHARNIERE
- TOPFSCHARNIERE
- 180SUS-P6T
Ihre zuletzt angesehenen Artikel
Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.
Wenn Sie den Überblick über die angesehenen Artikel behalten möchten, klicken Sie auf das Symbol "Verlauf beibehalten" unten.
Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.