MAGNETISCHER DRUCKSCHNÄPPER AUS METALLML-ZN80
3 / 3 Gesamtergebnisse
- Passed 100,000 open/close private cycle test
flush mounting, hidden door, invisible door, cabinet, closet, BIM data available (Revit format)
- Der Körper ist aus Metall für eine hohe Haltbarkeit.
Durch seine starke Schubkraft für den Einsatz an großen Türen konzipiert.
Der Kunststoffteil ist schwer entflammbar und entspricht der Norm UL94V-0.
Der Magnetteil hat einen Zuschlag von 1,5° auf jeder Seite, um das Schließblech korrekt zu fangen. Dies hilft dem Magneten, sich selbst bei einer leichten Fehlausrichtung anzupassen.
Die Schrauben für die Montageplatte sind so konzipiert, dass sie nicht sichtbar sind.
Bei aufliegenden Türen achten Sie bitte auf den richtigen Abstand zwischen Tür und Seitenwand, wie in den Abbildungen unten dargestellt. - Verwendung
- Begehbare Kleiderschränke, verdeckte Türen.
- Zubehör
- Kreuzschlitz-Blechschraube M4 × 16
Kreuzschlitz-Blechschraube M3 × 16
Videos
Im Einsatz
Bilder
Zeichnungen / Illustrationen
-
Alle anzeigen
-
Alle anzeigen
[Installation]
—Inset Doors -
Alle anzeigen
—Overlay Doors
Please make sure there is the “C clearance” on the side board.
It makes the installation easier to align the edge of the body to the edge of the side board.
Spezifikationstabelle
Gehäuse
Bild | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | Kaufen | Anfrage |
---|---|---|---|---|
ML-ZN80BL | 140-043-880 | |||
ML-ZN80WT | 140-043-881 | |||
ML-ZN80BR | 140-056-849 | eShop |
CAD-Download
Katalog
Hinweis
Die Magnetkraft kann variieren. Bitte überprüfen Sie die Funktion vor der Verwendung mit den tatsächlichen Produkten.
Die Installation sollte in der Höhe erfolgen, in der gedrückt wird.
Bitte verwenden Sie Scharniere ohne Zuhaltung.
Verwandte Produkte
Kategorie
Ihre zuletzt angesehenen Artikel
Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.
Wenn Sie den Überblick über die angesehenen Artikel behalten möchten, klicken Sie auf das Symbol "Verlauf beibehalten" unten.
Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.