- MÖBEL- UND BAUBESCHLÄGE
- Eine berührungslose Mehrzweckklappe für verbesserte Hygiene
Sugatsune präsentiert die AZ-AT: Eine berührungslose Mehrzweckklappe für verbesserte Hygiene Aktualisieren:2024.06.30
Sugatsune hat sein Sortiment an Mehrzweckklappen um die berührungslose Edelstahlklappe AZ-AT erweitert. Diese innovative, automatische Klappe wurde entwickelt, um die Hygiene und Sicherheit in öffentlichen Bereichen wie Zügen, Geschäften, Hotels und Büros sowie in Gesundheitseinrichtungen wie Krankenhäusern, Kliniken, Labors und Arztpraxen zu verbessern.
Berührungslose Bedienung für mehr Hygiene
Die Besonderheit ist das berührungslose Öffnen der Klappe. Der Sensor öffnet die Klappe automatisch und hält sie 5 Sekunden offen. Dadurch kann die Verbreitung von Krankheitserregern reduziert werden, was die Mehrzweckklappe AZ-AT zur idealen Lösung für öffentliche Räume, Gesundheitseinrichtungen und andere stark frequentierte Bereiche macht.
Der Erfassungsbereich des Sensors kann mit einem seitlich angebrachten Regler von 0 bis 300 mm eingestellt werden, um ein unbeabsichtigtes Öffnen der Klappe zu verhindern.
Die Klappe bietet durch ihr sanftes automatisches Schließen zusätzliche Sicherheit, da die Hände ohne Einklemmgefahr herausgenommen werden können. Bei Stromausfall kann die Klappe ohne Verlust der Dämpfungsfunktion auch von Hand geöffnet und geschlossen werden.
Ausgezeichnetes Design
Das Design der AZ-AT Klappe wurde mit dem renommierten Interzum Award 2021 in der Kategorie "High Produkt Quality" ausgezeichnet.
Die berührungslose Edelstahl-Mehrzweckklappe von Sugatsune setzt einen neuen Standard für Mehrzweckklappen, bei denen Hygiene, Sicherheit und Komfort in Gemeinschaftsräumen im Vordergrund stehen. Mit ihrer innovativen Technologie und dem durchdachten Design ist die AZ-AT die perfekte Wahl für alle, die auf der Suche nach einer zuverlässigen und hygienischen Lösung sind.
Ihre zuletzt angesehenen Artikel
Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.
Wenn Sie den Überblick über die angesehenen Artikel behalten möchten, klicken Sie auf das Symbol "Verlauf beibehalten" unten.
Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.