Sugatsune erweitert seine Mehrzweck-Klappen-Linie mit den schwarzen AZ-GD Aktualisieren:2024.03.01

Schwarze Beschläge finden sich immer häufiger im Innendesign – eine Entwicklung, die sofort ins Auge fällt. In einer Welt, in der Trends kommen und gehen, bleibt Schwarz zeitlos und elegant. Die Farbe wirkt nicht nur vornehm und zurückhaltend, sondern kann vielseitig mit verschiedenen Farben und Materialien kombiniert werden. Ob in zeitgenössischen oder traditionellen Stilrichtungen, schwarze Beschläge sind bei Möbelherstellern und Innenarchitekten sehr gefragt.

 

Um der steigenden Nachfrage nach schwarzen Beschlägen gerecht zu werden, hat Sugatsune seine beliebte Serie an Mehrzweck-Klappen um eine weitere Neuheit erweitert: die AZ-GD Edelstahlklappen in Schwarz. Sugatsunes breite Palette an Mehrzweck-Klappen ist schon lange beliebt für Projekte in Hotels und Restaurants, Bürointerieurs und in der Schifffahrtsindustrie. Daher ist es nicht überraschend, dass die schwarze Ausführung des   AZ-GD schnell zu einem begehrten Produkt auf dem Markt geworden ist.

Neben seiner eleganten und langlebigen Beschichtung sind die AZ-GD darauf ausgelegt, die Sicherheit und Bequemlichkeit der Benutzer zu erhöhen. Sie sind mit einem Dämpfer ausgestattet, der ein leises und sanftes Schließen ermöglicht und so ein Gefühl von Luxus vermittelt. Der Deckel ist korrosionsbeständig und sowohl für den Innen- als auch Außenbereich geeignet, was ihn perfekt für eine Vielzahl von kommerziellen, privaten oder maritimen Anwendungen macht.

Alle Medien herunterladen
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
Cookies helfen uns, Ihre Webseiten-Erfahrung zu verbessern. Durch die Nutzung unserer Website erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.

Mehr erfahren