- KA-T100S50-W/P
MONITORARMKA-T100S50-W/P
8 / 8 Gesamtergebnisse
No wobbling, suppressing shake, suppressing chattering, touch panel monitor operation
- Passed 20,000 private cycle test
- Free Stop
No wobbling, suppressing shake, suppressing chattering, touch panel monitor operation
- — Die robuste Struktur hält die Monitore sicher in Position. Verhindert, dass Touchscreens wackeln oder unbeabsichtigte Eingaben verursachen.
— Ermöglicht die Stufenlose-Stopp-Bewegung in Neigungs- und Schwenkrichtung.
— Mit zusätzlicher Verriegelung, die ein Durchhängen verhindert.
— Die Zusatzverriegelung hat eine Sicherheitsfunktion. Die Verriegelung löst sich vorübergehend, um einen Schaden zu vermeiden, wenn eine ungewollte schwere Last darauf einwirkt.
— One-Touch-Montage und -Demontage. - Technische Daten
- — Entsprechend dem VESA-Standard. (75x75mm, 100x100mm)
— Verfügbare Monitorgröße: 12 - 23 Zoll (Gewicht: Max. 10 kg) - Verwendung
- — LCD-Monitore für Werkzeugmaschinen, OA-Anlagen und medizinische Geräte
- Zubehör
- — Kabelbinder
- Optionaler Artikel
- Drehhalterung KA-T100S50-PMT
Videos
Zeichnungen / Illustrationen
-
Alle anzeigen
[KA-T100S50-W2] Wall Mount / Single Arm
-
Alle anzeigen
[KA-T100S50-P2] Pipe Mount (φ30) / Single Arm
-
Alle anzeigen
[KA-T100S50-W3] Wall Mount / Double Arms
-
Alle anzeigen
[KA-T100S50-P3] Pipe Mount (φ30) / Double Arms
-
Alle anzeigen
[Stable Operation]
Prevents touch screens from shaking or causing unintentional inputs. -
Alle anzeigen
[Rotational Motion]
The optional rotation bracket allows for free stop in the rotation direction. (Free-stop range: 95° on each side) -
Alle anzeigen
[Auxiliary Lock Operation]
-
Alle anzeigen
[Installation and Removal]
-
Alle anzeigen
[Can be mounted on aluminium frame]
Available Aluminium Frame: 30 x 60 mm or 40 x 80 mm/ 2 slots -
Alle anzeigen
[Height Adjustment] For pipe mount type
-
Alle anzeigen
[Wiring Cables]
Comes with covers for cables. -
Alle anzeigen
Spezifikationstabelle
Gehäuse
CAD-Download
Gehäuse
Artikelbezeichnung |
---|
KA-T100S50-W2-BL |
KA-T100S50-W2-WT |
KA-T100S50-P2-BL |
KA-T100S50-P2-WT |
KA-T100S50-W3-BL |
KA-T100S50-W3-WT |
KA-T100S50-P3-BL |
KA-T100S50-P3-WT |
Artikelbezeichnung | 2D | 3D | Sonstiges | RoHS | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KA-T100S50-W2-BL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
210-048-353 |
KA-T100S50-W2-WT | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
210-048-354 |
KA-T100S50-P2-BL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
210-048-349 |
KA-T100S50-P2-WT | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
210-048-350 |
KA-T100S50-W3-BL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
210-048-355 |
KA-T100S50-W3-WT | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
210-048-356 |
KA-T100S50-P3-BL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
210-048-351 |
KA-T100S50-P3-WT | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
210-048-352 |
Katalog
Handbücher
Installation Manual | 1439_3_ka_t100s50_wp_e.pdf |
---|
Hinweis
— Bewegen Sie den Monitor nicht gewaltsam, nachdem die Zusatzverriegelung aktiviert wurde.
— Vergewissern Sie sich nach dem Anbau des Monitors, dass der Entriegelungshebel eingerastet ist.
— Nicht kontinuierlich bewegen (wiederholtes Bewegen in kurzer Zeit).
— Vermeiden Sie, dass Wasser, Öl und Schmiermittel auf das Produkt gelangen.