Produktdetails

interzum award

Interzum Award - High Product Quality 2021 Winner

The AZ-AT has been carefully selected by an international jury of design, material science, and architecture professionals at the world's leading trade fair for furniture production and interior design.

2021 Interzum Award Official Page

AZ-AT

BERÜHRUNGSLOSE MEHRZWECKKLAPPEAZ-AT

2 / 2 Gesamtergebnisse

Artikel filtern

trash grommet, stainless steel, trash chute, linen chute, waste chute, waste container, trash ring, disposal ring, waste management, built-in

  • BERÜHRUNGSLOSE MEHRZWECKKLAPPE
  • Mit Abdeckung
  • AZ-AT

trash grommet, stainless steel, trash chute, linen chute, waste chute, waste container, trash ring, disposal ring, waste management, built-in

—Die Klappe öffnet sich automatisch, wenn der Sensor eine Hand erkennt. Das berührungslose Öffnen und Schließen ist hygienisch (grünes Licht im Sensorteil leuchtet normalerweise).
—Der Schaltabstand kann mit einem Einstellrad auf der Rückseite auf bis zu 300 mm eingestellt werden. Schalten Sie den Sensor aus, um das automatische Öffnen/Schließen zu deaktivieren.
—Mit Dämpfungsfunktion.
—Platten auf beiden Seiten der Öffnung bieten Schutz vor dem Einklemmen der Hände.
—Kann im Falle eines Stromausfalls manuell geöffnet und geschlossen werden.
Technische Daten
—Betriebstemperatur: 0°C~40°C
—Bestandener Prüfzyklus von 150.000 Öffnungen/Schließungen.
Recommended AC Adaptor
Output DC15V 1.6A, Center positive
Separat erhältlich
—AC-Adapter
Empfohlene Schrauben
—Flachkopf-Blechschraube (Nennwert 3) oder Flachkopf-Maschinenschraube M3

Videos

Im Einsatz

Zeichnungen / Illustrationen

  • Body
  • [Cut Out Dimensions]
    AZ-AT230-HL
  • AZ-AT310-HL
  • With soft-closing for safety.
  • [Sensing Distance Image]

Spezifikationstabelle

Gehäuse

Bild Artikelbezeichnung Artikelnummer Kaufen Anfrage
AZ-AT230-HL 210-048-695
eShop
AZ-AT310-HL 210-048-696
eShop
Bild Artikelbezeichnung Kaufen Artikelnummer Anfrage RoHS EAN Karton Gewicht (g)

AZ-AT230-HL

eShop

210-048-695

4510932193351

4

3000

AZ-AT310-HL

eShop

210-048-696

4510932193368

2

4500

Verschieben, um mehr zu sehen


CAD-Download

Gehäuse

Artikelbezeichnung
AZ-AT230-HL
AZ-AT310-HL
Artikelbezeichnung 2D 3D Sonstiges RoHS Artikelnummer
AZ-AT230-HL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-048-695

AZ-AT310-HL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-048-696

Verschieben, um mehr zu sehen

Katalog

Handbücher

Instruction Manual 1447_4_azat_gl.pdf

Hinweis

—Nur für den vertikalen Einsatz.
—Nur für den Innenbereich.
—Die Schließgeschwindigkeit variiert in Abhängigkeit von der Betriebstemperatur. Bei Lagerung unterhalb des Gefrierpunkts, sollten die Produkte vor der Verwendung einige Stunden über 0°C im Raum stehen.
—Vor den Sensor sollten keine Gegenstände gestellt werden. Aufgrund der Eigenschaften des Sensors variiert der Erfassungsbereich je nach Objekt.
—Berühren Sie die Klappe nicht, während sie sich öffnet oder schließt.
—Wenn Sie das Gerät in der Nähe von Wasser verwenden, schützen Sie den AC-Adapter auf der Rückseite und die Antriebseinheit sorgfältig, damit sie nicht nass werden.
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
  • TOUCHLESS MULTI-PURPOSE LID AZAT

  • TOUCHLESS MULTI-PURPOSE LID AZ-AT Application Example

×
×
Filter
Artikel filtern
Suche Alle zurücksetzen ×
Loading
Cookies und Datenschutz

Cookies helfen uns, Ihre Webseiten-Erfahrung zu verbessern. Durch die Nutzung unserer Website erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.

Mehr erfahren