VERSIEGELTER MAGNETSCHNÄPPERMC-JM38
2 / 2 Gesamtergebnisse
Artikel filtern
- — Mit Harz überzogen, um Rost vorzubeugen.
— Aus Neodym für starke Magnetkraft.
— Die Dicke beträgt nur 3,2 mm.
— Ideal für Nassbereiche. Die Verwendung mit der versiegelten Gegenplatte MC-JMP45 wird empfohlen. - Verwendung
- Waschmaschine, Küchenausstattung.
- Separat erhältlich
- MC-JMP45 abgedichtete Gegenplatte
- Empfohlene Schrauben
- Senkkopfschraube M3
Zeichnungen / Illustrationen
Spezifikationstabelle
Gehäuse [[Magnetschnäpper]]
Separat erhältlich [[Counter Plate] Sold Separately]
CAD-Download
Katalog
Hinweis
— Max. Temperatur: 80°C
— Empfohlenes Anzugsdrehmoment: Max. 31,5 N.cm (3,2 kgf.cm)
Kategorie
Ihre zuletzt angesehenen Artikel
Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.
Wenn Sie den Überblick über die angesehenen Artikel behalten möchten, klicken Sie auf das Symbol "Verlauf beibehalten" unten.
Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.