TEILBARE KABELDURCHFÜHRUNGLS50S-S
3 / 3 Gesamtergebnisse
Artikel filtern
- — Mit abnehmbarem Deckel für die Durchführung von Kabeln.
— Hergestellt aus einer Zinklegierung mit hochwertigen Oberflächen.
— Kann für einen einfachen Kabelaustausch in zwei Teile geteilt werden. Auch beim Austausch mit Kabeln, die größere Stecker als die Kabeldurchführung haben, müssen diese nicht auseinandergenommen werden.
— Der Deckel ist auf der Rückseite mit Gummis versehen, damit er sich nicht unbeabsichtigt löst.
Videos
Zeichnungen / Illustrationen
-
Alle anzeigen
-
Alle anzeigen
[Cut Out Dimensions]
-
Alle anzeigen
[Split System]
Easy to replace cables. -
Alle anzeigen
[Components]
-
Alle anzeigen
[Securely Hold the Lid]
The o-ring rubbers hold the lid in position even when cables are moved.
Spezifikationstabelle
Gehäuse
Bild | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | Kaufen | Anfrage |
---|---|---|---|---|
![]() |
LS50S-S-SN | 210-047-811 | eShop |
![]() |
![]() |
LS50S-S-DB | 210-047-813 | eShop |
![]() |
![]() |
LS50S-S-BL | 210-047-814 | eShop |
![]() |
CAD-Download
Katalog
Hinweis
— Die Kombination der teilbaren Elemente sollte nicht verändert werden.
— Jede antike Messingoberfläche sieht etwas anders aus, da sie von Hand poliert wird.