KLAPPWINKELEB-F
1 / 1 Gesamtergebnisse
- — Kann bei Nichtgebrauch zusammengeklappt werden, so dass der Platz optimal genutzt werden kann.
— Hält in 4 Winkeln: 60°, 70°, 80°, 90° (Mehrwinkelverriegelung). Dies ermöglicht eine perfekte Verwendung für z.B Wandregale.
— Die Mehrwinkelverriegelung verhindert, dass die Klappwinkel vollständig zusammenklappen, wenn der Hebel versehentlich nach oben gezogen wird.
— Kann mit dem Verriegelungshebel EB-90 verwendet werden. (optionales Teil)
— Kein Scharnier ist erforderlich. - Verwendung
- Regale in Garagen, gewerblichen Einrichtungen, Fabriken, Campingfahrzeugen oder Arbeitstischen.
- Zubehör
- — Kreuzschlitz-Blechschraube ST4,8 x 35
— Kreuzschlitz-Blechschraube ST4,8 x 16 - Optionaler Artikel
- Verriegelungshebel EB-90.
Videos
Zeichnungen / Illustrationen
-
Alle anzeigen
Be careful not to get fingers caught in this section when folding.
-
Alle anzeigen
Fig. 1
When the current stock runs out:
- The protrusion of the release lever will be reduced.
- The included screws (wall side) and the shape of the mounting holes will change. -
Alle anzeigen
Fig. 2 Access hole will add.
Spezifikationstabelle
Gehäuse
CAD-Download
Katalog
Hinweis
— Beim Ein- und Ausklappen der Klappwinkeln halten Sie bitte sowohl das Regal als auch die Klappwinkel mit den Händen fest.
— Wenn drei Klappwinkel verwendet werden, bitte zusammen mit dem Verriegelungshebel EB-90 verwenden.
— Vorsicht vor dem Einklemmen der Finger im Bereich des Klappwinkels!
— Bitte verwenden Sie einen langen Schraubendreher für eine einfache Installation.
— Bitte stellen Sie sicher, dass der Entriegelungshebel an der vorderen Kante des Regals angebracht ist.
— Kann nicht mit EB oder EB-DA kombiniert werden.
— Bitte stellen Sie sicher, dass die Wand die Last tragen kann.
Verwandte Produkte
Kategorie
Ihre zuletzt angesehenen Artikel
Wenn Sie den Überblick über die angesehenen Artikel behalten möchten, klicken Sie auf das Symbol "Verlauf beibehalten" unten.
Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.