- MÖBEL- UND BAUBESCHLÄGE
- SCHARNIERE
- TOPFSCHARNIERE
- 360-P6W-30-32T+5
- 360-P6W-30-32T+5
MONTAGEPLATTE360-P6W-30-32T+5
1 / 1 Gesamtergebnisse
Artikel filtern
- MONTAGEPLATTE
- System 32 / 4 Löcher / +5 mm stark / Besondere Spezifikationen
- 360-P6W-30-32T+5
- OLYMPIA Serie
- Technische Daten
- ●Höhenverstellung: ⋅2,5 mm
●Stärke: 5 mm
●Bei den besonderen Spezifikationen ist die Einbauposition der Unterlegscheibe um 7,5 mm nach vorne verschoben. Das Kernmaterial der Seitenplatte ist reduziert.
●Bei einliegenden Türen entspricht das H-Maß der Türstärke +16,5 mm.
●Bei Verwendung mit GH-360FP entspricht das H-Maß der Türstärke +18,5 mm. - Separat erhältlich
- ●Linsensenk-Blechschrauben 3,5Kreuz;15
Zeichnungen / Illustrationen
Spezifikationstabelle
CAD-Download
Katalog
Kategorie
- MÖBEL- UND BAUBESCHLÄGE
- SCHARNIERE
- TOPFSCHARNIERE
- 360-P6W-30-32T+5
Ihre zuletzt angesehenen Artikel
Wenn Sie den Überblick über die angesehenen Artikel behalten möchten, klicken Sie auf das Symbol "Verlauf beibehalten" unten.
Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.