CABINET LOCK2170
4 / 4 Gesamtergebnisse
- CABINET LOCK
- 2170
- Total Lock 2100 series

- ●Rotate and position the cylinder for either drawer or right-handed door use.
●The lock is surface-mountable making it suitable for overlay doors.
●An updated version of the 2100 model. Keys within the 2100 series can be shared using the same key number. - Sonstiges
- ●Gold finishing is also available on request.
- Zubehör
- ●Cross-recessed countersunk screws 3.1 x 20, 2.1 x 10 (stainless steel)
●Key
●Ring
●Strike plate
Zeichnungen / Illustrationen
-
Alle anzeigen
-
Alle anzeigen
[For Drawers]
-
Alle anzeigen
[For Right-handed Doors]
-
Alle anzeigen
[Switching Drawer/Door Applications]
Remove the screw Ⓐ, rotate the cylinder 90°, and retighten screw Ⓐ. (The rotation direction will be to the left when switching from door to drawer application.) Make sure the key number is centered and in the upright position.
Spezifikationstabelle
Gehäuse
Bild | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | Kaufen | Anfrage |
---|---|---|---|---|
![]() |
2170-24-B | 150-049-465 | eShop |
![]() |
![]() |
2170-24-D | 150-001-182 | eShop |
![]() |
![]() |
2170-30-B | 150-049-466 | eShop |
![]() |
![]() |
2170-30-D | 150-001-183 | eShop |
![]() |
Separat erhältlich
Bild | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | Kaufen | Anfrage |
---|---|---|---|---|
![]() |
TSSP-W | 150-060-148 | eShop |
![]() |
![]() |
TSSP-B | 150-060-149 | eShop |
![]() |
CAD-Download
Gehäuse
Artikelbezeichnung |
---|
2170-24-B |
2170-24-D |
2170-30-B |
2170-30-D |
Separat erhältlich
Katalog
Hinweis
●Do not rotate the cylinder more than necessary when switching drawer/door applications. This may cause damage. Unlike the 2100 model, it cannot rotate without removing the Ⓐ screw shown in the drawing.
Verwandte Produkte
Kategorie
Ihre zuletzt angesehenen Artikel
Wenn Sie den Überblick über die angesehenen Artikel behalten möchten, klicken Sie auf das Symbol "Verlauf beibehalten" unten.
Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.