CABINET LOCK WITH INDICATOR2250
4 / 4 Gesamtergebnisse
Artikel filtern
- CABINET LOCK WITH INDICATOR
- 2250
- Total Lock 2200 series
- ●With indicator: Unlocked - Blue, Locked - Red.
●For drawer and cabinet door application.
●An updated version of the 2200 model. Keys within the 2200 series can be shared using the same key number. - Zubehör
- ●Cross-recessed countersunk screws 3.1 x 20, 2.1 x 10 (stainless steel)
●Key
●Ring
●Strike plate
Zeichnungen / Illustrationen
-
Alle anzeigen
-
Alle anzeigen
[For Drawers]
-
Alle anzeigen
[For Right-handed Doors]
-
Alle anzeigen
[Switching Drawer/Door Applications]
Remove the screw Ⓐ, rotate the cylinder 90°, and retighten screw Ⓐ. (The rotation direction will be to the left when switching from door to drawer application.) Make sure the key number is centered and in the upright position.
Spezifikationstabelle
Gehäuse
Bild | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | Anfrage |
---|---|---|---|
2250-24-B | 150-049-467 | ||
2250-24-D | 150-001-184 | ||
2250-30-B | 150-049-468 | ||
2250-30-D | 150-001-185 |
Separat erhältlich
CAD-Download
Gehäuse
Artikelbezeichnung |
---|
2250-24-B |
2250-24-D |
2250-30-B |
2250-30-D |
Separat erhältlich
Katalog
Verwandte Produkte