3350

CABINET LOCK3350

3 / 3 Gesamtergebnisse

Artikel filtern

• Rotate and position the cylinder for either drawer or right-handed door use.
• The lock is surface-mountable making it suitable for overlay doors.
• An updated version of the 3310 model. Keys can be shared within the 3310 series with the same key number.
• A new black colour option for the 24mm type is now available.
Sonstiges
• Gold finishing is also available on request.
Zubehör
• Cross-recessed countersunk screws 3.1 x 20, 2.1 x 10 (stainless steel)
• Key
• Ring
• Strike plate

Zeichnungen / Illustrationen

  • Alle anzeigen

    [For Drawers]

  • Alle anzeigen

    [For Right-handed Doors]

  • Alle anzeigen

    [Switching Drawer/Door Applications]
    Remove the screw Ⓐ, rotate the cylinder 90°, and retighten screw Ⓐ. (The rotation direction will be to the left when switching from door to drawer application.) Make sure the key number is centered and in the upright position.

  • Alle anzeigen

  • Alle anzeigen

  • [For Drawers]
  • [For Right-handed Doors]
  • [Switching Drawer/Door Applications]
    Remove the screw Ⓐ, rotate the cylinder 90°, and retighten screw Ⓐ. (The rotation direction will be to the left when switching from door to drawer application.) Make sure the key number is centered and in the upright position.

Spezifikationstabelle

Gehäuse

Bild Artikelbezeichnung Artikelnummer Kaufen Anfrage
3350-24-D 150-001-178
eShop
3350-24BL-D 150-001-105
eShop
3350-30-D 150-001-179
eShop
Bild Artikelbezeichnung Kaufen Artikelnummer Anfrage RoHS Alte Artikelbezeichnung EAN Box Karton Gewicht (g)

3350-24-D

eShop

150-001-178

3350-24-D

-

12

120

120

3350-24BL-D

eShop

150-001-105

-

-

12

120

120

3350-30-D

eShop

150-001-179

3350-30-D

-

12

120

130

Verschieben, um mehr zu sehen


Separat erhältlich [[Adjustment Spacer]]

Bild Artikelbezeichnung Artikelnummer Kaufen Anfrage
TSSP-W 150-060-148
eShop
TSSP-B 150-060-149
eShop
Bild Artikelbezeichnung Kaufen Artikelnummer Anfrage RoHS Farbe Stärke Material Ausführung EAN Box Karton Gewicht (g)

TSSP-W

eShop

150-060-148

Weiß

4

ABS

Zylinderschloss Verwandtes Produkt

4510932019088

150

1500

14

TSSP-B

eShop

150-060-149

Schwarz

4

ABS

Zylinderschloss Verwandtes Produkt

4510932019095

150

1500

14

Verschieben, um mehr zu sehen


CAD-Download

Gehäuse

Artikelbezeichnung
3350-24-D
3350-24BL-D
3350-30-D
Artikelbezeichnung 2D 3D Sonstiges RoHS Artikelnummer
3350-24-D DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

150-001-178

3350-24BL-D DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

150-001-105

3350-30-D DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

150-001-179

Verschieben, um mehr zu sehen

Separat erhältlich [[Adjustment Spacer]]

Artikelbezeichnung
TSSP-W
TSSP-B
Artikelbezeichnung 2D 3D Sonstiges RoHS Artikelnummer
TSSP-W DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

150-060-148

TSSP-B DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

150-060-149

Verschieben, um mehr zu sehen

Katalog

Hinweis

• Do not rotate the cylinder more than necessary when switching drawer/door applications. This may cause damage.Unlike the 3310 model, it cannot rotate without removing the Ⓐ screw shown in the drawing.
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
Filter
Artikel filtern
Suche Alle zurücksetzen ×
RoHS 2
CAD
Loading
Cookies und Datenschutz

Cookies helfen uns, Ihre Webseiten-Erfahrung zu verbessern. Durch die Nutzung unserer Website erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.

Mehr erfahren