CABINET LOCK3360
3 / 3 Gesamtergebnisse
- CABINET LOCK
- 3360
- Total Lock 3310 series

- • Rotate and position the cylinder for either drawer or right-handed door use.
• Ideal for wardrobes. The lock is surface-mountable making it suitable for overlay doors.
• An updated version of the 3320 model. Keys can be shared within the 3310 series with the same key number.
• A new black colour option for the 24mm type is now available. - Sonstiges
- • Gold finishing is also available on request.
- Zubehör
- • Cross-recessed countersunk screws 3.1 x 20, 2.1 x 10 (stainless steel)
• Key
• Ring
• Strike plate
Zeichnungen / Illustrationen
-
Alle anzeigen
[For Drawers]
-
Alle anzeigen
[For Right-handed Doors]
-
Alle anzeigen
[Switching Drawer/Door Applications]
Remove the screw Ⓐ, rotate the cylinder 90°, and retighten screw Ⓐ. (The rotation direction will be to the left when switching from door to drawer application.) Make sure the key number is centered and in the upright position. -
Alle anzeigen
-
Alle anzeigen
Spezifikationstabelle
Gehäuse
Bild | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | Kaufen | Anfrage |
---|---|---|---|---|
![]() |
3360-24-D | 150-001-180 | eShop |
![]() |
![]() |
3360-24BL-D | 150-001-106 | eShop |
![]() |
![]() |
3360-30-D | 150-001-181 | eShop |
![]() |
*Key cannot be removed when unlocked
Separat erhältlich [[Adjustment Spacer]]
Bild | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | Kaufen | Anfrage |
---|---|---|---|---|
![]() |
TSSP-W | 150-060-148 | eShop |
![]() |
![]() |
TSSP-B | 150-060-149 | eShop |
![]() |
CAD-Download
Gehäuse
Artikelbezeichnung |
---|
3360-24-D |
3360-24BL-D |
3360-30-D |
Separat erhältlich [[Adjustment Spacer]]
Katalog
Hinweis
• Do not rotate the cylinder more than necessary when switching drawer/door applications. This may cause damage.Unlike the 3320 model, it cannot rotate without removing the Ⓐ screw shown in the drawing.
Verwandte Produkte
Kategorie
Ihre zuletzt angesehenen Artikel
Wenn Sie den Überblick über die angesehenen Artikel behalten möchten, klicken Sie auf das Symbol "Verlauf beibehalten" unten.
Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.