- AZ-GD230K-HL
MEHRZWECKKLAPPEAZ-GD230K-HL
1 / 1 Gesamtergebnisse
trash grommet, stainless steel, trash chute, linen chute, waste chute, waste container, trash ring, disposal ring, waste management, built-in
- Antiviral/antibacterial coating
- Soft Close
trash grommet, stainless steel, trash chute, linen chute, waste chute, waste container, trash ring, disposal ring, waste management, built-in
- ●Verfügt über eine antivirale und antibakterielle Beschichtung. Ein ähnliches Modell (ohne Beschichtung) ist ebenfalls erhältlich.
●Das Beschichtungsmittel entspricht den SIAA-Normen für antivirale und antibakterielle Behandlung.
●Die Beschichtung löst sich nicht ab, auch wenn Reinigungsmittel auf die Oberfläche aufgetragen werden. - Technische Daten
- ●Betriebstemperatur: 0~40 °C
- Optionaler Artikel
- ●Führung AZ-SLP (verhindert Detritus)
Im Einsatz
Bilder
Zeichnungen / Illustrationen
-
Alle anzeigen
-
Alle anzeigen
[Cut Out Dimensions]
-
Alle anzeigen
[Soft Close]
-
Alle anzeigen
-
Alle anzeigen
Coating applied to front surfaces and edges.
Spezifikationstabelle
CAD-Download
Katalog
Hinweis
●Nur für den vertikalen Einsatz.
●Nur für den Innenbereich.
●Die Schließgeschwindigkeit variiert in Abhängigkeit von der Betriebstemperatur. Bei Lagerung unter dem Gefrierpunkt sollte das Produkt bei Temperaturen über 0 °C gelagert und erst nach einigen Stunden verwendet werden.
Kategorie
Ihre zuletzt angesehenen Artikel
Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.
Wenn Sie den Überblick über die angesehenen Artikel behalten möchten, klicken Sie auf das Symbol "Verlauf beibehalten" unten.
Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.