WINKELBEGRENZERPLATTE FÜR SCHWENK-DREHMOMENT-SCHARNIERHG-S-ARP
3 / 3 Gesamtergebnisse
Artikel filtern
friction hinge, Positioning hinges, position controle
- —Platte und Stopper bilden ein Set, das zur Steuerung des Schwenkwinkels des schwenkbaren Drehmomentscharniers HG-S eingesetzt werden kann.
—Je nach Einbauposition des Stoppers können zwei Schwenkrichtungen und fünf Winkel gewählt werden. - Sonstiges
- —Kontaktieren Sie Sugatsune für andere Winkel als 30°, 60°, 90°, 120°, oder 150°.
- Zubehör
- HG-S-34-ARP: Höhe 6,2 mm/2 Stück
HG-S-50-ARP: Höhe 6,2 mm/2 Stück
HG-S-70-ARP: Höhe 7,2 mm/2 Stück (Höhe unterscheidet sich von anderen Modellen. Kann nicht zusammen verwendet werden.)
Zeichnungen / Illustrationen
Spezifikationstabelle
Gehäuse
Bild | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | Kaufen | Anfrage |
---|---|---|---|---|
![]() |
HG-S-34ARP | 170-046-597 |
![]() |
|
![]() |
HG-S-50ARP | 170-046-598 |
![]() |
|
![]() |
HG-S-75ARP | 170-046-599 |
![]() |
CAD-Download
Katalog

Hinweis
—Verwenden Sie bei der Montage von Schrauben einen Klebstoff, der das Lösen der Schrauben verhindert.
—Verwenden Sie zur Befestigung des HG-S-Gehäuses Zylinderkopfschrauben mit Innensechskant (JIS B 1176).
Verwandte Produkte
Kategorie
Ihre zuletzt angesehenen Artikel
Wenn Sie den Überblick über die angesehenen Artikel behalten möchten, klicken Sie auf das Symbol "Verlauf beibehalten" unten.
Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.