- HT-MSG72-ER
MAGNETISCHER TÜRANSCHLAG FÜR GLASTÜRENHT-MSG72-ER
4 / 4 Gesamtergebnisse
Glass door stopper for bathrooms
Glass door stopper for bathrooms
- —Ein Türstopper mit klarem Design, der die Tür durch Magnetkraft geschlossen hält.
—In Notfällen kann die Tür ohne Werkzeug geöffnet werden.
—Auch in Spritzwasserbereichen wie Duschkabinen verwendbar.
—Der mit Silikonkautschuk überzogene Magnet hält Türen sanft fest. - Verwendung
- —Duschräume, Badezimmer.
- Zubehör
- —Operationssiegel
—Senkkopfschraube mit Innensechskant M4&Kreuz;16 (Edelstahl)
Videos
Zeichnungen / Illustrationen
-
Alle anzeigen
[Catch]
Thin doorframes -
Alle anzeigen
Standard
-
Alle anzeigen
[Strike Plate]
Spezifikationstabelle
Gehäuse
Bild | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | Kaufen | Anfrage |
---|---|---|---|---|
![]() |
HT-MSG72-ER1-BL | 270-048-316 | eShop |
![]() |
![]() |
HT-MSG72-ER1-SM | 270-048-315 | eShop |
![]() |
![]() |
HT-MSG72-ER2-BL | 270-048-318 | eShop |
![]() |
![]() |
HT-MSG72-ER2-SM | 270-048-317 | eShop |
![]() |
Separat erhältlich
Optionale Teile
Bild | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | Kaufen | Anfrage |
---|---|---|---|---|
![]() |
HT-MSG62-P127 | 270-043-853 |
![]() |
|
![]() |
HT-MSG62-P135 | 270-043-854 |
![]() |
CAD-Download
Gehäuse
Artikelbezeichnung |
---|
HT-MSG72-ER1-BL |
HT-MSG72-ER1-SM |
HT-MSG72-ER2-BL |
HT-MSG72-ER2-SM |
Separat erhältlich
Artikelbezeichnung |
---|
HT-MSG62-U10 |
HT-MSG62-U12 |
HT-MSG62-U8-BL |
HT-MSG62-U8 |
HT-MSG62-U10-BL |
HT-MSG62-U12-BL |
Artikelbezeichnung | 2D | 3D | Sonstiges | RoHS | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HT-MSG62-U10 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
270-043-851 |
HT-MSG62-U12 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
270-043-852 |
HT-MSG62-U8-BL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
270-053-371 |
HT-MSG62-U8 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
270-043-850 |
HT-MSG62-U10-BL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
270-053-372 |
HT-MSG62-U12-BL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
270-053-373 |
Optionale Teile
Katalog
Handbücher
Installation Manual (English) | 1453_2_ht_msg72er_a5_e.pdf |
---|
Hinweis
—Montieren Sie den Türstopper mit der Produktseite mindestens 20 mm von der Wand entfernt.
—Betriebstemperatur: Max. 80°C.
— Der Teil des Silikonkautschuks, der mit dem Schließblech in Berührung kommt, sollte nicht zerkratzt werden. Dies kann zur Beschädigung des Silikons führen. Werden nicht die separat erhältlichen Schließbleche verwendet, ist darauf zu achten, dass stattdessen ein flaches Schließblech verwendet wird.
—Das Schließblech muss im oberen Bereich der Tür angebracht werden. Die Montage an der Unterseite oder an der Seite der Tür kann zu Fehlausrichtungen führen.
—Die Magnetkraft entspricht dem Wert bei Verwendung des Schließblechs.
—Verwenden Sie das Produkt mit einem vertikal öffnenden Scharnier.
Kategorie
Ihre zuletzt angesehenen Artikel
Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.
Wenn Sie den Überblick über die angesehenen Artikel behalten möchten, klicken Sie auf das Symbol "Verlauf beibehalten" unten.
Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.