EDELSTAHL-TÜRGRIFFZL-1508
4 / 4 Gesamtergebnisse
- EDELSTAHL-TÜRGRIFF
- ZL-1508
- Zwei L-Serie



- —Das Kurvendesign ist scharf.
—Ultrapremium Zwei L Finish. Zwei L Finish: Dank der erstklassigen Poliertechnologie vereinen diese Produkte elegante matt schimmernde und hochwertig glänzende Oberflächen.
—Hergestellt aus hoch korrosionsbeständigem SUS316.
—Kann auf beiden Seiten von Glas-, Metall- oder Holztüren angebracht werden. Kann
auch an einer Seite von Glas-, Holz- oder Metalltüren angebracht werden. - Technische Daten
- Doppelseitige Griff-Sets ZL-1508-WN werden mit ZL-1508-OS (für die Außenseite) und ZL-1508-IS (für die Innenseite) befestigt.
- Zubehör
- —ZL-1508-IS (einseitig spezifiziert): Sechskantschlüssel, Innensechskantschraube, Montagehalterung
ZL-1508-WN (doppelseitig spezifiziert): Sechskantschlüssel, Bolzen-Set - Optionaler Artikel
- —Halterung ZL-1501-R
Zeichnungen / Illustrationen
Spezifikationstabelle
Gehäuse
Bild | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | Kaufen | Anfrage |
---|---|---|---|---|
![]() |
ZL-1508-OS-320 | 100-048-628 | eShop |
![]() |
![]() |
ZL-1508-IS-320 | 100-048-629 | eShop |
![]() |
![]() |
ZL-1508-OS-640 | 100-048-630 | eShop |
![]() |
![]() |
ZL-1508-IS-640 | 100-048-631 | eShop |
![]() |
Optionale Teile
☆Begrenzter Lagerbestand verfügbar. Bitte wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.
CAD-Download
Gehäuse
Artikelbezeichnung |
---|
ZL-1508-OS-320 |
ZL-1508-IS-320 |
ZL-1508-OS-640 |
ZL-1508-IS-640 |
Optionale Teile
Katalog
Hinweis
—Schrauben sind in ZL-1508-OS und ZL-1508-IS nicht enthalten. Bereiten Sie Schrauben vor, die für die Spezifikationen der Tür geeignet sind.
—Bohren Sie die Löcher mit einer Toleranz von ±1 mm.
—Während sich die Abmessungen und der Einbau voraussichtlich nicht ändern werden, kann es zu Änderungen an der inneren Struktur kommen. Bitte beachten Sie dies.
—Bei der Montage an einer Tür außerhalb des zulässigen Stärkenbereichs sind separate Schrauben vorzubereiten.
Kategorie
Ihre zuletzt angesehenen Artikel
Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.
Wenn Sie den Überblick über die angesehenen Artikel behalten möchten, klicken Sie auf das Symbol "Verlauf beibehalten" unten.
Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.