UNIDIREKTIONALES VERDECKTES DREHMOMENTSCHARNIER HG-TQWA15
2 / 2 Gesamtergebnisse
- Free Stop
friction hinge, Positioning hinges, position controle
- —Reibung nur in eine Richtung: Ermöglicht eine widerstandsfreie Handhabung der Türen in die entgegengesetzte Richtung.
—Kann horizontal oder vertikal verwendet werden - Verwendung
- —Medizinische Geräte, Inspektionsgeräte, verschiedene automatische Geräte
- Empfohlene Schrauben
- —M5 Schrauben
Videos
Zugehörige Informationen
Zeichnungen / Illustrationen
-
Alle anzeigen
-
Alle anzeigen
[Reference Dimensions]
-
Alle anzeigen
[Application Example]
-
Alle anzeigen
[Torque Direction and Free-stop Range]
*Figure shows torque direction. Check the actual opening and closing angles in the Reference Dimensions.
Spezifikationstabelle
Gehäuse
Bild | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | Kaufen | Anfrage |
---|---|---|---|---|
![]() |
HG-TQWA15-A | 170-049-853 |
![]() |
|
![]() |
HG-TQWA15-B | 170-046-657 |
![]() |
CAD-Download
Katalog
Hinweis
—Lesen Sie unbedingt die "Sicherheitshinweise".
—Setzen Sie einen Stopper im Freischwenkbereich ein (siehe Abbildung unten).
—Bitte darauf achten, dass beide Scharnierachsen gut ausgerichtet sind.
—Unter Berücksichtigung der Abnahme des Drehmomentes durch langen Einsatz, Temperatur, Feuchtigkeit usw. ist das Drehmoment bei Lieferung relativ hoch eingestellt.
—Um das Öffnen und Schließen des Scharniers während des Transports zu verhindern, ist ein Warnaufkleber angebracht. Bitte entfernen Sie den Aufkleber bei der Installation des Produkts.
—Bringen Sie einen Sperrmechanismus oder einen Riegel an, um das Aufspringen von Deckeln oder Türen zu verhindern.