SCHUBLADENAUSZUG2020
9 / 9 Gesamtergebnisse
- Self and Soft Closing
- Self & Soft Closing
- ●Vollauszug (3 Schienen).
●Gleitschienen sind nicht sichtbar. (unter der Halterung)
●Selbsttätig und sanft schließend: 30 mm von der geschlossenen Position
●Schubladen können leicht mit dem Hebel herausgenommen werden.
●Mit 3D-Verstellung.
- Vertikal: 2,5 mm
- Tiefe: 3 mm
- Horizontal: ±1,5 mm - Empfohlene Schrauben
- ●Senkkopf-Blechschraube 3.5
Im Einsatz
Bilder
Zeichnungen / Illustrationen
-
Alle anzeigen
[Self and Soft Closing]
-
Alle anzeigen
[Full Extension] (3 Members)
-
Alle anzeigen
[Drawer Fixing/Adjustment Clip Layout Diagram]
-
Alle anzeigen
[Mounting Drawer Fixing/Adjustment Clip]
Mount screws Ⓑ after turning lever Ⓐ 90° in the arrow direction.
After mounting, return it to the original position.
*Fixing to the bottom plate is optional. -
Alle anzeigen
-
Alle anzeigen
[2020-250]
-
Alle anzeigen
[2020-270]
-
Alle anzeigen
[2020-300/350/400/450/500]
-
Alle anzeigen
[2020-550/600]
-
Alle anzeigen
[Y detail]
-
Alle anzeigen
-
Alle anzeigen
Spezifikationstabelle
Gehäuse
Wird paarweise verkauft (2 Stk).
CAD-Download
Gehäuse
Artikelbezeichnung |
---|
2020-250 |
2020-270 |
2020-300 |
2020-350 |
2020-400 |
2020-450 |
2020-500 |
2020-550 |
2020-600 |
Artikelbezeichnung | 2D | 3D | Sonstiges | RoHS | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-250 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-032-434 |
2020-270 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-032-435 |
2020-300 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-032-436 |
2020-350 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-032-437 |
2020-400 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-032-438 |
2020-450 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-032-439 |
2020-500 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-032-440 |
2020-550 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-032-441 |
2020-600 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-032-442 |
Katalog
Hinweis
●Siehe Abbildung der Befestigungsclips an der Frontplatte für die Montage der Schubladenbefestigungs-/Einstellclips.
●Schieben Sie die Schubladen nicht mit Gewalt ein, wenn der Dämpfungsmechanismus in Betrieb ist. Andernfalls kann es zu Ölleckagen kommen.