GLASKANTENVERSIEGELUNG308GSP
2 / 2 Gesamtergebnisse
Artikel filtern
- — Schützt die Kante von Glastüren.
—Die Form der Dichtungskante ist so gestaltet, dass sie die Stöße beim Schließen der Türen absorbiert.
—Dichtet den Spalt zwischen Schiebetüren ab. Der eingebaute Magnet sorgt für eine bessere Abdichtung gegen Wasser.
—Für die Montage sind keine Werkzeuge erforderlich.
—Geeignet für Glasschiebetüren, die sich in entgegengesetzter Richtung öffnen.
Zeichnungen / Illustrationen
Spezifikationstabelle
Gehäuse
Bild | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | Kaufen | Anfrage |
---|---|---|---|---|
![]() |
308GSP-8-3000 | 270-053-737 | eShop |
![]() |
![]() |
308GSP-10-3000 | 270-053-738 | eShop |
![]() |
Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem örtlichen Vertreter oder der nächsten Sugatsune-Niederlassung nach Einzelheiten/Verfügbarkeit.
Verkauf in Sets mit je 2 Stück.
CAD-Download
Katalog
Hinweis
— Erhältlich in Längen von 3000 mm. Für den Gebrauch auf die gewünschte Länge kürzen.
Kategorie
Ihre zuletzt angesehenen Artikel
Wenn Sie den Überblick über die angesehenen Artikel behalten möchten, klicken Sie auf das Symbol "Verlauf beibehalten" unten.
Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.