- MC-MPM50BU
METALLDETEKTIERBARER VERSIEGELTER MAGNETSCHNÄPPERMC-MPM50BU
1 / 1 Gesamtergebnisse
- METALLDETEKTIERBARER VERSIEGELTER MAGNETSCHNÄPPER
- Lebensmittelhygienegesetz-konformes Material
- MC-MPM50BU
- —Metallpulver, das im Silikonkautschuk enthalten ist, ermöglicht die Erkennung durch Metalldetektoren (falls in Lebensmitteln vorhanden) im Falle eines unbeabsichtigten Abbrechens des Verschlusses.
—Blaue Farbe zur einfachen visuellen Überprüfung.
—Entspricht dem Lebensmittelhygienegesetz (Food Sanitaion Act).
—Der äußere Silikonkautschuk reduziert das Geräusch beim Schließen der Türen.
—Da die Befestigungslöcher mit Unterlegscheiben verstärkt sind, ist der Silikonkautschuk bei der Befestigung mit Schrauben weniger anfällig für Risse. - Verwendung
- —Lebensmittelverarbeitungsmaschinen
- Empfohlene Schrauben
- —Flachrundschrauben M4
Zeichnungen / Illustrationen
-
Alle anzeigen
-
Alle anzeigen
Safety
The body uses material compliant with the Food Sanitation Act.
Spezifikationstabelle
Gehäuse [[Gehäuse]]
Separat erhältlich [[Counter Plate]]
CAD-Download
Gehäuse [[Gehäuse]]
Artikelbezeichnung |
---|
MC-MPM50BU |
Separat erhältlich [[Counter Plate]]
Katalog

Hinweis
—Lesen Sie vor dem Gebrauch unbedingt die Vorsichtsmaßnahmen zur Handhabung.
—Nicht in Umgebungen mit starken Säuren oder Laugen verwenden.
&mdasb;Verwenden Sie das Produkt nicht an Orten, an denen es dauerhaft Dampf, heißem oder kaltem Wasser ausgesetzt ist.
—In Umgebungen mit einer Temperatur von 80°C oder darunter verwenden.
—Abrieb an der Oberfläche kann zu Erosion führen. Nur auf flachen Oberflächen montieren.
—Das empfohlene Anzugsdrehmoment für die Montage beträgt 39 N⋅cm (4 kgf⋅cm).
—Die Größe der Metallfragmente variiert je nach Einstellung und Leistung des Metalldetektors. Nach Überprüfung des eigentlichen Produkts ist die Eignung für das Gerät zu prüfen.
Kategorie
Ihre zuletzt angesehenen Artikel
Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.
Wenn Sie den Überblick über die angesehenen Artikel behalten möchten, klicken Sie auf das Symbol "Verlauf beibehalten" unten.
Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.