- MÖBEL- UND BAUBESCHLÄGE
- SCHARNIERE
- RASTSCHARNIERE
- HG-S15-16C
- HG-S15-16C
RAST-SCHWENKSCHARNIERHG-S15-16C
2 / 2 Gesamtergebnisse
- Horizontal: Passed 20,000 private cycle tests
- Vertical: Passed 10,000 private cycle tests
- ●Ein um 360° schwenkbares Scharnier mit Rastfunktion.
● Zwei Typen von Rastintervallen sind verfügbar:
- Alle 30°
- Alle 90°
●Die Kabel können durch das Loch in der Mitte geführt werden.
●Die Reibung ist so ausgelegt, dass sie im Winkel ohne Rastung erzeugt wird. Dies ermöglicht eine stabile Bewegung. - Technische Daten
- ●Betriebstemperatur: 0 - 40 °C
- Verwendung
- ●Zum Einstellen des Winkels von Tablettenständern, Verarbeitungsmaschinen und Geräteanzeigen.
- Empfohlene Schrauben
- ●M4 Senkkopfschraube: 3 Stück, M4-Schraube: 3 Stück
Videos
Zugehörige Informationen
Zeichnungen / Illustrationen
-
Alle anzeigen
-
Alle anzeigen
[Cut Out Dimensions]
-
Alle anzeigen
[Example of Mounting Directions]
Attach plate B side first, then plate A side. -
Alle anzeigen
[Examples of Use]
Vertical installation for angle adjustment of monitors
* Reference load capacity: 1.5kg (at 20mm unbalanced load position) -
Alle anzeigen
[Examples of Use]
Horizontal installation for tables -
Alle anzeigen
[Allowable vertical load and moment]
Spezifikationstabelle
Gehäuse
Bild | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | Kaufen | Anfrage |
---|---|---|---|---|
![]() |
HG-S15-16C30 | 170-053-077 |
![]() |
|
![]() |
HG-S15-16C90 | 170-053-078 |
![]() |
CAD-Download
Katalog

Hinweis
●Lesen Sie unbedingt die Sicherheitshinweise.
Kategorie
Ihre zuletzt angesehenen Artikel
Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.
Wenn Sie den Überblick über die angesehenen Artikel behalten möchten, klicken Sie auf das Symbol "Verlauf beibehalten" unten.
Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.