AUH-H

PANEELAUFHÄNGERAUH-H

2 / 2 Gesamtergebnisse

Artikel filtern
  • PANEELAUFHÄNGER
  • Hohe Tragfähigkeit
  • AUH-H

Z Clips

●Ein Modell des Paneelaufhängers AUH mit hoher Tragfähigkeit. Die Paneele können einfach und ohne Werkzeug aufgehängt oder abgenommen werden.
●Hergestellt aus einer Aluminiumlegierung für einfaches Schneiden.
●Die Führungsnuten ermöglichen ein einfaches Ausrichten der Schrauben.
Verwendung
●Anzeigetafeln, Gemälde, Möbel
Empfohlene Schrauben
●Kreuzschlitz-Blechschraube 5

Videos

Zeichnungen / Illustrationen

  • Alle anzeigen

  • Alle anzeigen

    [Cut Out Dimensions]
    ●The interval of the mounting holes should be 300 mm or less at the center of the mounting surface.

  • Alle anzeigen

    [Installation]

  • Alle anzeigen

    [Panel Installation]
    Insert the panel-side component into the wall-side component.

  • Alle anzeigen

    [Load Capacity Specifications]
    ●The load capacity is calculated by carefully applying force (P) in the vertical direction to the panel hanger (dimension A: 320 mm) as shown in the figure (M5 truss screws used). Values may vary depending on the distance between the wall and the load, as well as the type of mounting screws used.

  • [Cut Out Dimensions]
    ●The interval of the mounting holes should be 300 mm or less at the center of the mounting surface.
  • [Installation]
  • [Panel Installation]
    Insert the panel-side component into the wall-side component.
  • [Load Capacity Specifications]
    ●The load capacity is calculated by carefully applying force (P) in the vertical direction to the panel hanger (dimension A: 320 mm) as shown in the figure (M5 truss screws used). Values may vary depending on the distance between the wall and the load, as well as the type of mounting screws used.

Spezifikationstabelle

Gehäuse

Bild Artikelbezeichnung Artikelnummer Kaufen Anfrage
AUH-H900 110-053-847
AUH-H2700 110-053-848
eShop
Bild Artikelbezeichnung Kaufen Artikelnummer Anfrage RoHS EAN Karton Gewicht (g)

AUH-H900

110-053-847

4510932225861

10

441

AUH-H2700

eShop

110-053-848

4510932225878

6

1323

Verschieben, um mehr zu sehen


CAD-Download

Gehäuse

Artikelbezeichnung
AUH-H900
AUH-H2700
Artikelbezeichnung 2D 3D Sonstiges RoHS Artikelnummer
AUH-H900 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

110-053-847

AUH-H2700 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

110-053-848

Verschieben, um mehr zu sehen

Katalog

Hinweis

●Achten Sie auf die Montage der Paneele an einem Wandabschnitt, hinter dem sich eine solide Unterlage, z. B. eine Säule, befindet.
●Kann nicht zusammen mit dem Paneelanschlag AUH-C70 verwendet werden.

Verwandte Produkte

Kategorie

Ihre zuletzt angesehenen Artikel

×
  • PANEL HANGER AUH

×
Filter
Artikel filtern
Suche Alle zurücksetzen ×
RoHS 2
CAD
Loading
Cookies und Datenschutz

Cookies helfen uns, Ihre Webseiten-Erfahrung zu verbessern. Durch die Nutzung unserer Website erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.

Mehr erfahren