- AS-HK100
EDELSTAHLHAKENAS-HK100
2 / 2 Gesamtergebnisse
Artikel filtern
Aluminium profile
- ●Kann an Aluminiumrahmen befestigt werden.
●Sicher mit Schrauben befestigen oder einfach aufhängen.
●Geeignet für die Verwendung an Aluminiumrahmen von 30 x 30 mm und 40 x 40 mm. - Verwendung
- ●Fabrik, Produktionslinie
- Empfohlene Schrauben
- ●M5 Senkkopfschrauben
Videos
Zeichnungen / Illustrationen
Spezifikationstabelle
Gehäuse
Bild | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | Kaufen | Anfrage |
---|---|---|---|---|
![]() |
AS-HK100-30 | 110-054-619 | eShop |
![]() |
![]() |
AS-HK100-40 | 110-054-620 | eShop |
![]() |
CAD-Download
Katalog
Hinweis
●Die Tragfähigkeit basiert auf der vertikalen Kraft, die in der Mitte des hängenden Teils des Hakens wirkt, wenn dieser am Aluminiumrahmen befestigt ist.