0650N

DOUBLE SLIDING DOOR LOCK0650N

2 / 2 Gesamtergebnisse

Artikel filtern
  • DOUBLE SLIDING DOOR LOCK
  • 0650N
●The door can be locked by turning the deadbolt with the key.
●Designed with a subtle appearance when viewed from the front.
●Installed on the rear side of the door, making it compatible even with thicker doors.
Empfohlene Schrauben
●Cross recessed countersunk tapping screw nominal 3

Zeichnungen / Illustrationen

  • [Backside]
  • [Cut Out Dimensions for Back of Door]
  • [Application Example]
    X = Bolt dimension
    * = Play dimension (2 - 3mm is suitable)
  • [Installation Image]
    Subtle design

Spezifikationstabelle

Gehäuse

Bild Artikelbezeichnung Artikelnummer Kaufen Anfrage
0650N-53R-B 150-050-794
eShop
0650N-53R-D 150-001-085
eShop
Bild Artikelbezeichnung Kaufen Artikelnummer Anfrage RoHS Key Type Finish X EAN

0650N-53R-B

eShop

150-050-794

Key Different

Nickel Plating

25

4510932216654

0650N-53R-D

eShop

150-001-085

Key Alike

Nickel Plating

25

-

Verschieben, um mehr zu sehen


CAD-Download

Gehäuse

Artikelbezeichnung
0650N-53R-B
0650N-53R-D
Artikelbezeichnung 2D 3D RoHS Artikelnummer
0650N-53R-B DXF DWG SAT IGES X_T STEP

150-050-794

0650N-53R-D DXF DWG SAT IGES X_T STEP

150-001-085

Verschieben, um mehr zu sehen

Katalog

Hinweis

●Plywood is recommended for the door material.
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
Cookies helfen uns, Ihre Webseiten-Erfahrung zu verbessern. Durch die Nutzung unserer Website erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.

Mehr erfahren