HG-TQJD

DAMPER TORQUE HINGEHG-TQJD

4 / 4 Gesamtergebnisse

Artikel filtern
  • DAMPER TORQUE HINGE
  • With one-way and adjustable torque
  • HG-TQJD

  • Passed 20K Cycle Test
  • Soft Close
  • Free Stop

friction hinge, Positioning hinges, position controle

●Torque hinge with damper.
●The torque adjustment feature enables lids and doors to stop at any position during opening or closing.
●Torque is generated in one direction. Almost no reverse torque is generated, allowing for smooth operation.
●Lid stop not required (see below for further details).
Technische Daten
●Operating temperature: 0°C-40°C.
Verwendung
●Analytical equipment, medical equipment, FA equipment, OA equipment, etc.
Zubehör
●Screw cover (elastomer)

Videos

Zugehörige Informationen

Zeichnungen / Illustrationen

  • Closing Range
  • Opening Range
  • Closing Range
  • Opening Range
  • Lid Solutions
  • Soft-close Adjustment Guidelines
    For 2 damper torque hinges
  • Torque Adjustment Function
    The speed at closing can be adjusted to your preference by turning the torque adjustment screw.

Spezifikationstabelle

Gehäuse

Bild Artikelbezeichnung Artikelnummer Kaufen Anfrage
HG-TQJD50-A-WT 170-047-273
eShop
HG-TQJD50-A-BL 170-047-274
eShop
Bild Artikelbezeichnung Kaufen Artikelnummer Anfrage RoHS Colour Max. Lid Moment N/m per 1 pc Max. Lid Moment kgf.cm/1 pc Opening Angle Main Material Main Finish Type Adjustment Feature Mounting Direction Length L Width W Operation Type Product Type EAN Gewicht (g)

HG-TQJD50-A-WT

eShop

170-047-273

White

2.0~5.0

20.4~50.9

110°

Zinc Alloy

Paint

Butt Hinge Type

Yes

Horizontal

50

90

Damper Torque Hinge

Hinge

4510932223454

490

HG-TQJD50-A-BL

eShop

170-047-274

Black

2.0~5.0

20.4~50.9

110°

Zinc Alloy

Paint

Butt Hinge Type

Yes

Horizontal

50

90

Damper Torque Hinge

Hinge

4510932223461

490

Verschieben, um mehr zu sehen


Gehäuse

Bild Artikelbezeichnung Artikelnummer Kaufen Anfrage
HG-TQJD50-B-WT 170-047-275
eShop
HG-TQJD50-B-BL 170-047-276
eShop
Bild Artikelbezeichnung Kaufen Artikelnummer Anfrage RoHS Colour Max. Lid Moment N/m per 1 pc Max. Lid Moment kgf.cm/1 pc Opening Angle Main Material Main Finish Type Adjustment Feature Mounting Direction Length L Width W Operation Type Product Type EAN Gewicht (g)

HG-TQJD50-B-WT

eShop

170-047-275

White

2.0~5.0

20.4~50.9

100°

Zinc Alloy

Paint

Butt Hinge Type

Yes

Horizontal

50

90

One Way Type

Hinge

4510932223478

490

HG-TQJD50-B-BL

eShop

170-047-276

Black

2.0~5.0

20.4~50.9

100°

Zinc Alloy

Paint

Butt Hinge Type

Yes

Horizontal

50

90

One Way Type

Hinge

4510932223485

490

Verschieben, um mehr zu sehen


CAD-Download

Gehäuse

Artikelbezeichnung
HG-TQJD50-A-WT
HG-TQJD50-A-BL
Artikelbezeichnung 2D 3D Sonstiges RoHS Artikelnummer
HG-TQJD50-A-WT DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-047-273

HG-TQJD50-A-BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-047-274

Verschieben, um mehr zu sehen

Gehäuse

Artikelbezeichnung
HG-TQJD50-B-WT
HG-TQJD50-B-BL
Artikelbezeichnung 2D 3D Sonstiges RoHS Artikelnummer
HG-TQJD50-B-WT DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-047-275

HG-TQJD50-B-BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-047-276

Verschieben, um mehr zu sehen

Katalog

Handbücher

Hinweis

●Please be sure to check the handling precautions.
●Please check the actual product before use and carry out prototyping and verification.
●Install the hinges so that the axial centres of the hinges are horizontal and do not shift.
●When multiple units are used, the torque values must be the same.
● Temporary fixing parts are provided to prevent the hinges from opening and closing during transport. Remove during product installation.
● Do not force operation of the lid.

Kategorie

Ihre zuletzt angesehenen Artikel

Wenn Sie den Überblick über die angesehenen Artikel behalten möchten, klicken Sie auf das Symbol "Verlauf beibehalten" unten.

Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.

×
  • DAMPER TORQUE HINGE HG-TQJD

  • DAMPER TORQUE HINGE HG-TQJD Installation & Adjustment

×
  • DAMPER TORQUE HINGE HG-TQJD Installation & Adjustment

×
Filter
Artikel filtern
Suche Alle zurücksetzen ×
RoHS 2
CAD
Loading
Cookies und Datenschutz

Cookies helfen uns, Ihre Webseiten-Erfahrung zu verbessern. Durch die Nutzung unserer Website erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.

Mehr erfahren