- MLG13-EC
END CAPMLG13-EC
1 / 1 Gesamtergebnisse
Artikel filtern
- ●Prevents the guide block from falling off of the rail.
●Protects the edge of the rail. - Empfohlene Schrauben
- ● Hexagon socket button head screw M4, or pan head screw M4 (used with a washer, outer diameter φ8, thickness 0.8)
Zeichnungen / Illustrationen
Spezifikationstabelle
CAD-Download
Katalog
Hinweis
●This product is not designed to stop or absorb impacts on the guide block.
●Installation of this product will reduce the stroke by 4mm on each side.
●Recommended tightening torque: 0.75N·m
Kategorie
Ihre zuletzt angesehenen Artikel
Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.
Wenn Sie den Überblick über die angesehenen Artikel behalten möchten, klicken Sie auf das Symbol "Verlauf beibehalten" unten.
Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.