SPRING-ASSIST TORQUE HINGEHG-TAJ
2 / 2 Gesamtergebnisse
- Passed Private 50K Cycle Test
- Free Stop
- Power Assist
- ●The built-in spring makes lids feel lighter to open and close (Assist Range: 0°-65°).
●Both blades feature L-shaped brackets, ideal for lids with long widths.
●The retaining torque can be adjusted by turning the adjusting screw (nominal 10 spanner) (0-3 N·m/piece, 0-6 N·m/set).
●Covers provide a cleaner and more streamlined appearance. - Technische Daten
- ●Operating temperature: -10°C ~ 50°C
- Verwendung
- ●Medical equipment, FA equipment, LCD monitors and surveillance cameras, etc.
- Empfohlene Schrauben
- ●M5 bind head screws
●M5 pan head screw
Zugehörige Informationen
Zeichnungen / Illustrationen
-
Alle anzeigen
-
Alle anzeigen
-
Alle anzeigen
Retaining Torque Adjustment
Make sure the torque adjustment amount is the same on both sides by using the blue line on the nut and plate as a guide. -
Alle anzeigen
Lid Size Guidelines
HG-TAJ15 For left and right-hand sets -
Alle anzeigen
HG-TAJ30 For left and right-hand sets
-
Alle anzeigen
-
Alle anzeigen
Application Examples
-
Alle anzeigen
Smoother than ever before
Spezifikationstabelle
Gehäuse
Bild | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | Kaufen | Anfrage |
---|---|---|---|---|
![]() |
HG-TAJ-LR30 | 170-055-370 | eShop |
![]() |
![]() |
HG-TAJ-LR15 | 170-055-369 | eShop |
![]() |
*Torque values are set values. One place per side is half the value.
Sold in set of two hinges (right and left).
CAD-Download
Katalog

Hinweis
●Please be sure to check the handling instructions.
●Use a left-right pair with the same assist torque value.
●A stopper should be used in conjunction with the hinge to prevent excessive load on the hinge.
Kategorie
Ihre zuletzt angesehenen Artikel
Wenn Sie den Überblick über die angesehenen Artikel behalten möchten, klicken Sie auf das Symbol "Verlauf beibehalten" unten.
Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.