SOFT CLOSE BI-FOLDING HINGEHG-JC70
1 / 1 Gesamtergebnisse
- Passed Private 40K Cycle Test
- Soft Close
Dieses Produkt wurde mit dem japanischen Good Design Best 100 Award 2024 und dem Kids Design Award 2024 ausgezeichnet.
für Falttüren
HG-JC70
Sanfte, benutzerfreundliche Bewegung
Das Scharnier vereint eine Selbsteinzugs- und Dämpfungsfunktion, um Falttüren sanft und zuverlässig zu schließen.
Langsames Schließen reduziert die Klemmgefahr
Selbst wenn die Tür unvorsichtig zugedrückt wird, schließt sie sich langsam, was das Risiko des Einklemmens verringert und eine sichere Bedienung gewährleistet.
Leises Öffnen und Schließen von Falttüren
Schließen Sie Türen leise ohne lautes Knallen, während die Selbsteinzugsfunktion ein Zurückprallen der Tür verhindert.
- ●Centre hinge for folding doors. When closing, the damper force allows for slow closing.
●The door closing speed can be adjusted with a hex key.
●The pull-in function gently retracts the door until it is completely closed. - Verwendung
- ●Interior folding doors
- Zubehör
- ●Countersunk tapping screws 3.5 x 20
Videos
Zugehörige Informationen
Zeichnungen / Illustrationen
-
Alle anzeigen
-
Alle anzeigen
Cut Out Dimensions
*Symmetrical -
Alle anzeigen
Range of Motion
*Closes slowly until completely shut. -
Alle anzeigen
Door Closing Speed Adjustment
The door closing speed can be adjusted with a hex key (nominal 2.5). -
Alle anzeigen
Installed Hinge
Installed by mortising the inside of the folding door. -
Alle anzeigen
Application Example
3 hinges per set of folding doors (2 doors). -
Alle anzeigen
Conditions for Using One Set of Folding Doors (Two Doors)
Spezifikationstabelle
Gehäuse
CAD-Download
Katalog
Hinweis
●Adjust the closing speed of the door after removing the hinges from the door. For adjustments with the hinges still attached, refer to the machining diagram below.
Kategorie
Ihre zuletzt angesehenen Artikel
Wenn Sie den Überblick über die angesehenen Artikel behalten möchten, klicken Sie auf das Symbol "Verlauf beibehalten" unten.
Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.