INTERLOCK LEVEREBN-90
2 / 2 Gesamtergebnisse
- ●Multiple levers allow for one-handed operation.
●Can be used with the EBN-DA (folding bracket).
●Ideal for use on wide shelves.
●The rod can be cut to desired length.
●This product is the successor to the EB-90.
Videos
Zeichnungen / Illustrationen
-
Alle anzeigen
For Two Brackets
This diagram represents the combined use with the EBN-303-DA. -
Alle anzeigen
For Three Brackets
This diagram represents the combined use with the EBN-303-DA.
Spezifikationstabelle
CAD-Download
Gehäuse [Release Lever]
Artikelbezeichnung |
---|
Separat erhältlich [Rod]
Katalog
Hinweis
●If the rod is used with a length of 700 mm or more, please install the included additional mounting plate on the middle of the rod to prevent warping.
●When folding/unfolding the brackets, please hold both the shelf and brackets with your hands.
Kategorie
Ihre zuletzt angesehenen Artikel
Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.
Wenn Sie den Überblick über die angesehenen Artikel behalten möchten, klicken Sie auf das Symbol "Verlauf beibehalten" unten.
Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.