FOLDING BRACKETEBN-DA
4 / 4 Gesamtergebnisse
- Soft Close
- ●Can be folded when not in use, allowing full use of space.
●The built-in damper allows for soft-close motion.
●Automatically locks when flap is in opened position. The lock can be easily released by pushing the lever.
●Keeps in folded position and has click sound when fully closed.
●Can be used in together with the EBN-303 (without damper type).
●No hinges are needed.
●This product is the successor to the EB-DA. It cannot be used in conjunction with the EB-DA.
●The access hole has been added, making it easier to install. - Verwendung
- ●Shelves and tables (garages, recreational vehicles, commercial facilities, factories)
- Zubehör
- ●Cross-recessed truss tapping screw ST4.8 x 38, Cross-recessed truss tapping screw ST4.8 x 16 (3 each)
- Optionaler Artikel
- ●Folding Bracket EBN
●Interlock lever EBN-90
Videos
Zugehörige Informationen
Zeichnungen / Illustrationen
-
Alle anzeigen
-
Alle anzeigen
Installation Image
-
Alle anzeigen
Be careful not to get fingers caught in this space when folding.
-
Alle anzeigen
Product Selection Graph
-
Alle anzeigen
Spezifikationstabelle
Gehäuse
Bild | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | Kaufen | Anfrage |
---|---|---|---|---|
![]() |
EBN-303-DA-SL | 120-057-211 | eShop |
![]() |
![]() |
EBN-303-DA-BL | 120-057-212 | eShop |
![]() |
![]() |
EBN-317-DA-SL | 120-057-215 | eShop |
![]() |
![]() |
EBN-317-DA-BL | 120-057-216 | eShop |
![]() |
CAD-Download
Gehäuse
Artikelbezeichnung |
---|
EBN-303-DA-SL |
EBN-303-DA-BL |
EBN-317-DA-SL |
EBN-317-DA-BL |
Katalog
Hinweis
●Used in pairs. (Shelf width: Max. 1300 mm)
●Be careful not to get fingers caught in the bracket.
●Please use a screwdriver with a length of at least 100 mm during installation.
●Make sure the release lever is attached to bottom of the shelf for correct installation.
●Please make sure the wall can sustain the load.
Kategorie
Ihre zuletzt angesehenen Artikel
Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.
Wenn Sie den Überblick über die angesehenen Artikel behalten möchten, klicken Sie auf das Symbol "Verlauf beibehalten" unten.
Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.