HEIGHT ADJUSTABLE LOCKING RODFLL30
2 / 2 Gesamtergebnisse
Artikel filtern
- •Manually Operated Round Bar Telescopic Rods.
•Can be locked in any position, whether extended or contracted.
•Features an assist function, utilising a coil spring to facilitate light lifting.
•The assist power is approximately 10kgf. - Technische Daten
- •Assist power (in no-load condition)
FLL30-750A-SL
Min: 95N (at 1000mm)
Max: 170N (at 750mm)
FLL30-1000A-SL
Min: 100N (at 1350mm)
Max: 170N (at 1000mm) - Verwendung
- •Such as medical equipment
- Bild
- •BASE HS-550 , PIPE CLAMP (Under Development)
Zeichnungen / Illustrationen
Der Online-Shop ist in Deutschland, Österreich, Belgien, den Niederlanden, Luxemburg und Frankreich verfügbar.
Wenn Sie in diese Länder bestellen, klicken Sie bitte auf die Schaltfläche unten.
Für alle anderen Länder können Sie ein Angebot anfordern, indem Sie auf die -Schaltfläche unten klicken.
Spezifikationstabelle
Gehäuse
Bild | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | Kaufen | Anfrage |
---|---|---|---|---|
![]() |
FLL30-750A-SL | 200-055-893 | eShop |
![]() |
![]() |
FLL30-1000A-SL | 200-055-894 | eShop |
![]() |
CAD-Download
Katalog

Hinweis
•Please do not ascend or descend without a load (nothing attached).
•There is variation in the assist force due to the structure.
Kategorie
Ihre zuletzt angesehenen Artikel
Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.