100-03

MONTAGEPLATTE SERIE 100100-03

1 / 1 Gesamtergebnisse

Artikel filtern
Aus dem Sortiment genommen
Standardkröpfung: 0 mm
Empfohlene Schrauben
—Selbstschneidende Schraube oder Holzschraube verwenden (keine Flachkopfschrauben), Größe 3,5

Spezifikationstabelle

Gehäuse

Bild Artikelbezeichnung Artikelnummer Kaufen Anfrage
100-03 160-074-079
Bild Artikelbezeichnung Kaufen Artikelnummer Anfrage Markierung RoHS Material Finish Anzahl der Schraubenlöcher Stärke der Platte Scharnierart Serie Abstand der Löcher EAN Karton Gewicht (g)

100-03

160-074-079

Zinklegierung (ZDC)

Satin-Chrom

2

0 mm (Standard)

Montageplatte

Serie 100

25

4510932065719

800

22.3

Verschieben, um mehr zu sehen


★Aus dem Sortiment genommen

CAD-Download

Gehäuse

Artikelbezeichnung
100-03
Artikelbezeichnung 2D 3D RoHS Artikelnummer
100-03 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

160-074-079
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
Cookies helfen uns, Ihre Webseiten-Erfahrung zu verbessern. Durch die Nutzung unserer Website erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.

Mehr erfahren