2000-150

TOPFSCHARNIER2000-150

2 / 2 Gesamtergebnisse

Artikel filtern
  • TOPFSCHARNIER
  • Oberflächenmontage / 150° Öffnung
  • 2000-150

Kein Ausfräsen der Tür erforderlich
Kann für aufliegende und einliegende Türen verwendet werden
Weiter Türeinsprung
Mit Verriegelung.
Auflage: max. 20 mm
Geeignete Auflage: 0 - 20 mm

Zeichnungen / Illustrationen

  • Application Example(t = 18.5 mm overlay, overlay doors)

Spezifikationstabelle

Gehäuse

Bild Artikelbezeichnung Artikelnummer Kaufen Anfrage
2000-150-N 170-042-046
2000-150 170-090-884
Bild Artikelbezeichnung Kaufen Artikelnummer Anfrage RoHS Material Finish Spezifikation Max. Türstärke Öffnungswinkel Sonstige Scharniertypen EAN Karton Gewicht (g)

2000-150-N

170-042-046

Stahl

Vernickelung

Ohne Verriegelung

20

150°

Frontmontiertes Scharnier

4510932218832

100

137

2000-150

170-090-884

Stahl

Vernickelung

Mit Verriegelung

20

150°

Frontmontiertes Scharnier

4510932072816

100

130

Verschieben, um mehr zu sehen


CAD-Download

Gehäuse

Artikelbezeichnung
2000-150-N
2000-150
Artikelbezeichnung 2D 3D Sonstiges RoHS Artikelnummer
2000-150-N DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-042-046

2000-150 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-090-884
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
Cookies helfen uns, Ihre Webseiten-Erfahrung zu verbessern. Durch die Nutzung unserer Website erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.

Mehr erfahren