SCHRANKSCHLOSS MIT ANZEIGE2200QL
2 / 2 Gesamtergebnisse
Artikel filtern
- SCHRANKSCHLOSS MIT ANZEIGE
- 2200QL
- Serie Total Lock 2200
- With Indicator
- Für den Einbau in Schubladen und Schranktüren.
Für das Verriegeln/Entriegeln ist nur ein 45 Grad-Drehung notwendig.
Schlüssel kehrt automatisch wieder in die ursprüngliche Position zurück.
Mit Anzeige: unverschlossen - blau, verschlossen - rot.
300 mögliche Schließungen.
Generalschlüsselsystem gegen Aufpreis erhältlich. (Max. 170 Schließungen/Generalschlüssel)
Schlüssel können mit anderen Schlössern der Serie 2200 Lock verwendet werden.
Videos
Zugehörige Informationen
Spezifikationstabelle
Gehäuse
Bild | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | Kaufen | Anfrage |
---|---|---|---|---|
2200QL-24-B | 150-012-927 | eShop |
||
2200QL-24-D | 150-001-371 | eShop |
Separat erhältlich