360-BCS

SCHARNIER DISTANZSTÜCK FÜR BLECH360-BCS

1 / 1 Gesamtergebnisse

Artikel filtern
  • SCHARNIER DISTANZSTÜCK FÜR BLECH
  • Für OLYMPIA
  • 360-BCS
  • Serie OLYMPIA
Ermöglicht eine einfachere Montage auf dem Blech der Olympia-Scharniere. (Topfdurchmesser: 35 mm)
Technische Daten
—Die Dicke beträgt 0,7 mm.

Spezifikationstabelle

Gehäuse

Bild Artikelbezeichnung Artikelnummer Kaufen Anfrage
360-BCS 160-045-368
Bild Artikelbezeichnung Kaufen Artikelnummer Anfrage RoHS Material Serie Scharnierart EAN Box Gewicht (g)

360-BCS

160-045-368

Polyacetal (POM)Polyacetal (POM)

OLYMPIA Serie

Verwandte Produkte

4510932188708

500

14

Verschieben, um mehr zu sehen


CAD-Download

Gehäuse

Artikelbezeichnung
360-BCS
Artikelbezeichnung 2D 3D Sonstiges RoHS Artikelnummer
360-BCS DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

160-045-368
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
Cookies helfen uns, Ihre Webseiten-Erfahrung zu verbessern. Durch die Nutzung unserer Website erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.

Mehr erfahren